ISB6.7 Euro V

Energía

225 - 300 hp 168 - 224 kW

Torsión

627 - 812 lb-ft 850 - 1101 N•m

Certificación

Euro V, Euro 5

Disponibilidad del producto

Asia-Pacífico

Aplicaciones

Camión para trabajo pesado
Autobús urbano
motor isb6.7

El ISB6.7 hace honor a la reputación de los motores de la legendaria serie B de Cummins, de los cuales hay más de cuatro millones en servicio en todo el mundo.

Disponible en 6.7 litros, el ISB6.7 utiliza la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) para cumplir con la reglamentación sobre emisiones de las normas Euro 5 y ADR80/03.

El ISB6.7 asegura la confiabilidad de la reconocida y consolidada plataforma de la serie B de Cummins, además de un rendimiento único en su clase y mayor ahorro de combustible.

Características y beneficios

  • La relación potencia/peso más alta de su clase.
  • Una trayectoria impecable, gracias a la durabilidad y prolongada vida útil de la plataforma de la serie B.
  • Un sistema de combustible de conducto común a alta presión con inyectores electrónicos que asegura un rápido suministro de energía, así como un bajo nivel de ruido y emisiones.
  • Un sistema de control electrónico autónomo que ofrece las funciones estándar de Cummins, como diagnóstico, descarga de datos, control PTO, monitoreo del mantenimiento y protección del motor


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Eficiencia
Desempeño

o