Energía
110 - 170 hp
82 - 127 kW
Torsión
347 - 460 lb-ft
470 - 624 N•m
Certificación
Nivel 3 / Etapa IIIA, EPA Nivel 3, Etapa III UE
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte
Aplicaciones
Agricultura
Construcción
Motores para minería
Unidades de potencia
Características y beneficios
- Certificación de emisiones US EPA nivel 3: El motor Cummins QSB4.5 cumple con los últimos requisitos de certificación de emisiones nivel 3 de la EPA de EE. UU.
- Controles electrónicos de plena autoridad - El control electrónico del motor proporciona un mayor ahorro de combustible, diagnósticos precisos y protección del motor.
- Sistema de combustible de conducto común a alta presión - Permite múltiples inyecciones para un funcionamiento más limpio y silencioso con un rendimiento consistente en cada rpm.
- Purificador de aire - Purificadores de aire industriales de alta resistencia, con elementos de seguridad e indicadores de restricción incluidos.
- Montaje en riel base: Bastidor base de sección pesada con opción de rieles extendidos para montaje en bomba.
- Sistema de enfriamiento - Montaje y protección del radiador para trabajo pesado, con capacidad ambiental de 50 °C que incorpora camisa de agua y enfriamiento del aire de carga. Los arreglos de ventiladores de ventosa o soplador están disponibles.
- Escape- Silenciador de escape integral de clase industrial con tapa antilluvia. Silenciador de grado residencial disponible como opción.