CPAK F3.8 (Etapa V)

Energía

100 - 173 hp 75 - 129 kW

Torsión

2500 lb-ft 3390 N•m

Certificación

Etapa V, UE Etapa V

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Agricultura
Construcción
Motores para minería
Unidades de potencia
CPAK F3.8 (Etapa V)

Ahora con más del 70 % de cada unidad de potencia preaprobado para la instalación, el proceso simple de integración le ahorra a nuestros clientes tiempo y recursos.

Las unidades de potencia de Cummins son personalizables y los sistemas de postratamiento se pueden proporcionar montados o sin montar, según los requisitos del cliente.

Desde construcción hasta agricultura, las unidades de potencia de Cummins se desempeñan en aplicaciones críticas en todo el mundo. Como el fabricante independiente de motores más grande del mundo, Cummins trabaja para garantizar que nuestras unidades de potencia estén totalmente optimizadas al ciclo de trabajo del equipo de nuestros clientes, ya sea en una aplicación de trituradora, cribadora, perforadora o bomba.

Características y beneficios

Más con menos: la gama de unidades de potencia Stage V / CPAK:

En el corazón de esta unidad de potencia se encuentra un motor Cummins Etapa V F3.8. Con mayor rendimiento, más capacidad de máquinas, más confiabilidad y un diseño más sencillo y sin recirculación de gases de escape, los motores etapa V de la serie Performance de Cummins ofrecen más con menos.

  • Más densidad energética
  • Sin recirculación de gases de escape de menor complejidad con postratamiento Single Module™
  • Certificado según las normas de emisiones EU Stage V y EPA nivel 4 final
  • Menor costo de instalación
  • Posibles oportunidades de reducción del motor
  • Tecnología optativa de arranque/detención para obtener hasta un 15 % más de ahorro de combustible

Cada unidad de potencia de Cummins incluye:

  • Motor Cummins Etapa V serie de rendimiento
  • Postratamiento Single Module™
  • Radiador
  • Mangueras
  • Purificador de aire
  • Sistema de enfriamiento
  • Patas de montaje

Las unidades de potencia de Cummins son personalizables y los sistemas de postratamiento se pueden proporcionar montados o sin montar, según los requisitos del cliente.

Desde construcción hasta agricultura, las unidades de potencia de Cummins se desempeñan en aplicaciones críticas en todo el mundo. Como el fabricante independiente de motores más grande del mundo, Cummins trabaja para asegurar que nuestras unidades de potencia estén totalmente optimizadas al ciclo de trabajo del equipo de nuestros clientes, ya sea en una aplicación de trituradora, cribadora, perforadora o bomba.

Especificaciones
Motor Etapa V Desplazamiento Energía Par de torsión máx. Tecnologías de producto Dimensiones de la unidad de potencia L x A x A (mm)
F3.8* 3.8 litros 100-173 hp
75-129 kW
600 Nm Turbocompresor de descarga
Single Module con filtro para partículas de diésel/sistema de reducción catalítica, sin recirculación de gases de escape
1765 x 1008 x 1461 mm


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Eficiencia
Desempeño

o