Nuestro futuro renovable
Una tecnología de energía alternativa probada y consolidada disponible en la actualidad. Los motores de gas natural Cummins tienen el rendimiento característico de Cummins con emisiones casi nulas.
Cambiar a vehículos de gas natural lo ayuda a lograr aire más limpio y millas descarbonizadas hoy mismo. Cuando se utiliza gas natural comprimido (GNC), las flotas pueden reducir sus emisiones de GEI en un 13-18%. El gas natural renovable reduce esas emisiones aún más, como combustible neutro en carbono, e incluso negativo.
Explore nuestros motores de gas natural
X15N
Descubra el primer motor de gas natural de gran calibre de la industria que ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones de larga distancia. Con capacidades de potencia de hasta 500 hp y torsión de hasta 1850 lb-ft, este motor revolucionará el transporte para trabajo pesado y las necesidades de su aplicación.
La nueva plataforma de motores de 15 litros independientes del combustible con motores avanzados de diésel, hidrógeno y gas natural.
El gas natural, en números
estaciones públicas de abastecimiento de gas natural
motores fabricados
años de experiencia
por debajo de las normas actuales de la EPA para emisiones NOx