Revisiones del motor Cummins: agregue vida a su motor
Los motores Cummins son famosos por su potencia y confiabilidad, y hacen su trabajo ardua casi en cada rincón del mundo. Los motores en los que aprendió a confiar ahora pueden funcionar más y durante más tiempo que nunca, gracias a una línea de kits de reacondicionamiento de Cummins diseñados para extender la vida útil de su motor.
Si sus equipos con motor de Cummins están llegando a la mitad de su vida útil, es momento de empezar a pensar en un reacondicionamiento. Aquí encontrará información sobre toda nuestra oferta de reacondicionamiento de motores originales de Cummins: ISX EPA 2010 y EPA 2013, motores tradicionales de uso pesado: ISX EPA 2007 y anteriores, N14, M11, medianos: ISB, ISC, ISL y otros.
Señales de que su motor necesita un reacondicionamiento
¿Cuándo es el momento de reacondicionar su motor? La respuesta a esto no es tan sencilla. Aunque los motores con más de 750,000 millas necesitan más atención, el millaje no es el único indicador. El ciclo de funcionamiento, las variaciones en las rutas, la capacidad de carga y la geografía son todos componentes que se deben tener en cuenta para decidir si es necesario un reacondicionamiento.
Escuche a su motor. Conozca las señales comunes de problemas en el motor, para saber cuándo acudir a un técnico en reparaciones certificado de Cummins.
Encuentre el reacondicionamiento que necesita
Reacondicionamientos ISX originales
Los nuevos kits de reacondicionamiento ISX son la oferta más reciente y la mejor para motores EPA 2010 (CM2250) y EPA 2013 (CM2350). Los kits de reacondicionamiento ISX están divididos en niveles para que acceda a las piezas y tipo de reparación que mejor se adapten a su presupuesto y a lo que su motor necesita. Los precios de los kits CLASSIC, PRO y ELITE están penados para que ahorre más que si compra piezas sueltas, para recortar sus costos y que pueda permanecer en el camino. Puede obtener más información en nuestro video.
Kit CLASSIC: lo básico para mantenerse en el camino: • Pistones y aros • Forros de cilindros • Rodamientos principales • Juego de juntas superiores del motor • Boquillas de enfriamiento de pistones • Cojinetes de las varillas de conexión • Junta de la bandeja de aceite • Filtros de combustible y lubricante • Válvula de paso de aceite • Termostato del refrigerante • Montantes/tuercas de bloqueo del turbocargador
Kit PRO: los artículos esenciales para ampliar sus horizontes: • los contenidos del kit Classic + • Cabeza de cilindro ReCon® • Bomba de aceite lubricante ReCon® • Bomba de agua ReCon® • Bomba de combustible ReCon® (motor de bloque pequeño)* • Rodillo de levas de bomba de combustible* • Barril y pistón de bomba de combustible* - *No incluidos en los kits ISX 12L
Kit ELITE: todo lo que necesita para el largo camino por delante: • contenido del kit PRO +• Conectores de combustible • Inyectores de combustible ReCon® • Varillas de conexión ReCon®
Kits de reacondicionamiento para motores medianos

los kits de reacondicionamiento de Cummins para motores medianos están diseñados para que pueda ahorrar dinero al reacondicionar sus motores B3.9, B5.9, C8.3, ISB5.9, QSB6.7, ISC8.3, ISL y QSL9 de Cummins. Estos kits de reacondicionamiento incluyen las piezas obligatorias: aros de pistones, pistones, rodamientos, juntas y forros de cilindro (si corresponden) a un precio reducido en relación con comprar todas las piezas por separado. De esta manera puede comprar otros componentes si realmente los necesita.
Programa de reembolso por motores tradicionales de trabajo pesado

Los kits de reacondicionamiento para motores pesados tradicionales es ofrecer piezas originales de Cummins para motores más antiguos a un costo menor. Los modelos N14, M11, ISM, y ISX EPA 2007, y modelos más antiguos ahora pueden soportar más millas a un menor costo, con el programa de reembolsos de modelos tradicionales de Cummins. Obtenga más información sobre el programa de reembolsos y cuánto dinero puede ahorrar en su reacondicionamiento.
¿Por qué reparaciones originales de Cummins?
Las piezas correctas, las herramientas adecuadas
Los kits originales de reacondicionamiento de motores Cummins están compuestos solo con piezas Cummins originales y diseñados específicamente para su motor, con el respaldo de los centros de reparación autorizados de Cummins en caso de falla.
Los centros de Ventas y servicio de Cummins son espacios limpios, organizados y siempre cuentan con las herramientas necesarias para grandes reparaciones como reacondicionamiento de motores. Los motores reacondicionados también se someten a pruebas de dinamómetro para garantizar que su motor funcione correctamente y siga rindiendo al máximo de su capacidad en viajes largos.
Reparaciones por expertos
Nadie conoce su motor y cómo reacondicionarlo mejor que nuestro equipo de profesionales altamente entrenados con experiencia. Cummins tiene procedimientos detallados para las tareas de reacondicionamiento y actualiza las mejores prácticas y procedimientos a medida que cambian las tecnologías y prácticas de reparación. Dejar el reacondicionamiento de su motor a cargo de un técnico de Cummins garantiza que recibirá el servicio de más alto nivel.
Asistencia financiera
Sabemos que la asistencia técnica no es lo único que puede necesitar. Podemos ofrecerle apoyo financiero a través de diversas opciones de financiación, para garantizar que se mantenga en el camino.
Garantía de Cummins
Todos los kits de reacondicionamiento tienen el respaldo de nuestras garantías de primer nivel, para que tenga tranquilidad para los viajes largos que le depara el camino. Solo los talleres de reparación certificados de Cummins pueden ofrecer National Overhaul Warranties (garantías NOW) que cubren piezas reemplazadas e inspeccionadas con opciones de cobertura de dos o tres años.