Serie de transmisión para trabajo pesado Permalube™ RPL

Disponibilidad del producto

América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Defensa
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Transporte pesado CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Grúas móviles de CDBS
Coche de ferrocarril de CDBS
Camión de CDBS
Línea motriz para trabajo pesado Permalube

La transmisión de la serie RPL de Permalube fue la primera en la industria de vehículos comerciales para trabajo pesado de América del Norte en lubricarse y sellarse permanentemente de por vida para reducir el mantenimiento y ahorrar dinero para flotas conscientes de los costos. Entre las ventajas, se incluyen menores costos de operación y mantenimiento, garantías líderes en la industria, fácil mantenimiento y vida útil extendida de las juntas en U, especialmente en trenes motrices de engranajes rápidos/funcionamiento lento y aplicaciones de mayor par de torsión. Diseñadas para adaptarse a recorridos de línea, servicio pesado y reducción de velocidad, estas transmisiones se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y requisitos de manejo de par de torsión.

Características y beneficios

  • Hasta 28 lb. de reducción de peso en comparación con el diseño RPL35 para una experiencia de servicio mejorada mientras se mantiene el rendimiento (solo RPL35+)
  • La junta en U extendida y la protección de acero galvanizado protegen contra contaminantes y daños
  • Diseño de cuatro pernos para facilitar la instalación y el servicio
  • Las conexiones de brida seguras se adaptan a pares altos asociados con aplicaciones de servicio pesado y de baja velocidad (solo RPL35/35SD)
  • Rodamiento central autoalineable
  • Los sellos de labio triple ofrecen la máxima protección contra los contaminantes para prolongar la vida útil de las juntas en U
  • Las arandelas de empuje de nylon eliminan el contacto entre metales para prevenir el desgaste y prolongar la vida útil de las juntas en U

Videos:

Modelo Tamaño de la tubería (pulgadas) DI de tubería (pulgadas) Diámetro del giro (pulgadas) Capacidad de potencia de transmisión (lb-ft.) Clasificación de transmisión (n-m)
RPL20 4.095 x 0.18 3.735 7.80 12,000 16,270
RPL25 4.59 x 0.18 4.23 9.10 17,200 23,320
RPL25SD 4.69 x 0.23 4.23 9.10 18,500 25,083
RPL35/RPL35+ (clasificación de alto par) 4.69 x 0.23 4.23 8.11 21,500 29,150
RPL35SD (clasificación de alto par) 5.204 x 0.236 4.732 8.11 25,820 35,000


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.