Portador 17X HE™

Disponibilidad del producto

América Latina, Asia Pacífico, Europa, América del Norte

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
17 veces el soporte del freno

El portador 17X HE está diseñado para tareas exigentes de larga distancia y transporte de cargas pesadas con un diseño liviano y la mejor eficiencia de combustible de su clase.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de transporte de línea
  • Eje de reducción simple individual
  • Diseño de portador ligero
  • 0.5% de ganancia en ahorro de combustible (en comparación con el diseño anterior)
  • Alta densidad de energía
  • Tecnología de soldadura láser
  • Diseño liviano y densidad de energía para una carga útil más alta
  • Alta durabilidad y confiabilidad para mejorar el tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
  • Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
GAW (en toneladas) GCW (en toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Diámetro del engranaje anular
11-13 50 2,06-3,36 DCDL-Sí Desplazamiento de la curva 20 mm (MS17X EVO) 457


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.