Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Controlador de contenedor vacío de CDBS
Transporte pesado CDBS
Carretilla elevadora de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Apilador de alcance de CDBS
Nuestros frenos de disco húmedos para trabajo pesado están diseñados específicamente para mejorar la vida útil y reducir la facilidad de servicio de los frenos para abordar el aumento de la carga y las demandas de detención de aplicaciones extremas.
Características y beneficios
- Configuración de varios discos
- Ideal para par elevado y capacidades de carga pesada en entornos extremos
- Enfriado por aceite para mejorar la disipación del calor
- Asegurado en un ambiente protegido en un baño de aceite, para evitar la oxidación
- Requiere menos ajuste y mantenimiento con el tiempo (en comparación con los frenos secos)
- Integrado al eje (no está montado en la unidad)