Freno de disco Quadraulic™

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
Freno de disco hidráulico cuadráulico

El freno de disco hidráulico cuadraúlico para camión y autobús para trabajo mediano ofrece un mejor rendimiento de frenado y un menor tiempo de inactividad. Disponibles en tamaños de pistón de 64 mm y 70 mm, estos frenos se pueden combinar en paquete con ruedas de 19.5 pulgadas x 6.75 pulgadas y más.

Características y beneficios

  • El montaje fijo elimina el agarre del pasador deslizante y ofrece un rendimiento de frenado superior
  • Los pistones opuestos minimizan la resistencia del freno y maximizan el ahorro de combustible
  • Los cambios rápidos de pastillas reducen el tiempo de mantenimiento y evitan una instalación incorrecta o daños en la manguera hidráulica
  • Los materiales de fricción de calidad superior mejoran el rendimiento y reducen el costo total de propiedad
  • El innovador diseño del pistón fenólico evita la ebullición del fluido a altas temperaturas del rotor
  • El revestimiento galvanizado protege contra la corrosión externa y la contaminación interna


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.