Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
El freno de tambor Q+ para camiones de transporte de línea y remolque y aplicaciones profesionales ofrece un rendimiento y una distancia de frenado constantes, una durabilidad excepcional y un tiempo de inactividad reducido. Disponible con paquetes de zapatas de freno más amplios y material de fricción avanzado, la Q+ ofrece una vida útil más larga y ayuda a las flotas a cumplir con las regulaciones de distancia de frenado reducida. Diseñados para ayudar a los fabricantes de vehículos a cumplir con los nuevos requisitos de distancia de frenado FMVSS-121, nuestros frenos de tambor siguen siendo el estándar de la industria.
Características y beneficios
- Materiales de fricción líderes en la industria con intervalos entre servicio más largos
- Mayor vida útil del revestimiento que reduce el costo total de propiedad
- Los bujes mejorados del árbol de levas y el diseño de doble pasador de anclaje minimizan el mantenimiento y el tiempo de inactividad
- La tecnología de recubrimiento PlatinumShield™ es una opción disponible, que brinda protección premium contra la oxidación por óxido en ambientes y ciclos de trabajo altamente corrosivos
- La opción de araña de acero estampado ofrece ahorros de peso de 6.5 lbs. por freno mejorando la eficiencia del combustible y maximizando la carga útil sin sacrificar la durabilidad o el rendimiento
- La zapata patentada de cambio rápido minimiza el tiempo de inactividad
Freno de tambor Q+™
Características del producto
El casquillo del árbol de levas contribuye a una vida útil más larga
Árbol de levas optimizado para una torsión constante durante toda la vida útil del revestimiento
Material de fricción líder en la industria para desgaste uniforme y rendimiento constante
El diseño de pasador de doble anclaje reparable mejora la durabilidad y reduce el ruido
Disponible con la tecnología de recubrimiento PlatinumShield™ III que ofrece una protección superior contra el robo de óxido
El casquillo del árbol de levas contribuye a una vida útil más larga
Árbol de levas optimizado para una torsión constante durante toda la vida útil del revestimiento
Material de fricción líder en la industria para desgaste uniforme y rendimiento constante
El diseño de pasador de doble anclaje reparable mejora la durabilidad y reduce el ruido
Disponible con la tecnología de recubrimiento PlatinumShield™ III que ofrece una protección superior contra el robo de óxido