Ajustador automático de holgura

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Ajustador automático de holgura para frenos comerciales

El ajustador automático de holgura (ASA) para aplicaciones en carretera, de transporte de línea y profesionales ofrece distancias de frenado más cortas y una mayor vida útil del revestimiento. Construido para ser sólido y confiable, el ajustador automático de holgura más liviano de la industria optimiza el rendimiento de los frenos al aumentar la capacidad de carga útil y mejorar la vida útil del soporte del árbol de levas. Es el único ASA de la industria que se ajusta a la carrera de la cámara y reduce los costos de mantenimiento al eliminar la necesidad de ajustes frecuentes de frenos debajo del camión.

Características y beneficios

  • Diseño de trinquete de tracción con menos piezas móviles para simplificar el servicio y mejorar la durabilidad y confiabilidad
  • El diseño completamente sellado resiste la contaminación para una mayor vida útil de los componentes
  • El mecanismo de ajuste tipo trinquete minimiza el desgaste interno y maximiza la confiabilidad
  • El diseño autónomo simplifica la instalación y elimina la necesidad de correas de conexión a tierra especiales
  Eje de dirección delantero Eje motriz y de remolque
Longitud de holgura (pulgadas) 5.0, 5.5, 6.0 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
Configuraciones de brazo Clevis rectos de compensación de 0.625" Recto
Tamaño del spline del árbol de levas y No. 1.25-24 1.25-10 1.50-10 1.50-28 1.50-10 1.50-28 1.625-37
Hilo Clevis .50"-20 para cámaras tipo 9, 12, 16 .625"-18 para cámaras 20 y más grandes .625"-18 para cámaras de tipo 20, 24, 30, 36


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.