Kit de servicio de maza del mercado de repuestos

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Tráiler de CDBS
Kit de servicio del extremo de la rueda del mercado de accesorios

Durante más de un siglo, los conductores y propietarios han confiado en nuestras soluciones de ejes de remolque para mantener su mundo de trabajo pesado girando sin problemas. Nuestros kits de servicio para cubos de rueda del mercado de accesorios ofrecen garantías extendidas de tres y cinco años.

Características y beneficios

Sellos

  • No se necesitan herramientas/atornilladores especiales para la instalación
  • Diseño laberíntico multizona y barrera de baja fricción para ofrecer una durabilidad y protección inigualables contra la contaminación
  • El caucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR) proporciona ventajas adicionales de temperaturas más altas y mayor resistencia al desgaste

Tuerca Temper-Loc

  • Diseño de dos piezas con un sistema de anillos de retención para mantener de forma segura los rodamientos en la configuración adecuada
  • Instalar según RP618 o consulte TP1914
  • Instalación opcional con la herramienta de precarga Doctor

Tapacubos

  • Disponible en diseños estándar y compatibles con el sistema Meritor® Tire Inflation System (MTIS)
  • El MTIS ayuda a mantener los neumáticos del remolque correctamente inflados para reducir el desgaste y aumentar el ahorro de combustible

Rodamiento

  • Rodamientos de rueda marca Meritor
  • Se requirieron pruebas exhaustivas para obtener la aprobación
  • A través de rodamientos refrozados
  3 años de garantía 5 años de garantía
Eje TN KIT8343 KIT8345
Eje TN c/MTIS KIT8349 KIT8351
Eje TP KIT8344 KIT8346
Eje TP c/MTIS KIT8350 KIT8352


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.