Disponibilidad del producto
Asia-Pacífico
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
El freno de tambor S-cam 410 CGT viene en una gran variedad de anchos de zapata (160 mm, 180 mm, 200 mm y 220 mm) y grados de camisa para diferentes requisitos de frenado y vida útil. La configuración de montaje flexible facilita el embalaje del vehículo, mientras que el diseño de reemplazo rápido de zapatas minimiza el tiempo de reparación y servicio. Los frenos están diseñados para adaptarse a una amplia banda de requisitos de par para una amplia gama de aplicaciones. Con camisas libres de amianto, el freno de tambor 410 CGT ofrece lo mejor en durabilidad, rendimiento y seguridad.
Características y beneficios
- Excelente rendimiento de frenos con mayor seguridad y más potencia de frenado
- Menos piezas para un mantenimiento más fácil de los frenos y una vida útil y confiabilidad más prolongadas
- El diseño de pasador de doble anclaje con doble banda rígida en cada zapata de acero fabricada, garantiza una alineación estabilizada y un frenado positivo sin flotación de zapata
- El S-cam maximiza la respuesta del freno y proporciona una presión de frenado constante durante el período de frenado