Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, América del Norte
Aplicaciones
Camión de CDBS
El freno de tambor S-cam de 325 mm de diámetro viene en una gran variedad de anchos de zapata (120 mm, 140 mm y 155 mm) y grados de camisa para diferentes requisitos de frenado y vida útil. La configuración de montaje flexible facilita el embalaje del vehículo, mientras que el diseño de reemplazo rápido de zapatas minimiza el tiempo de reparación y servicio. Los frenos están diseñados para adaptarse a una amplia banda de requisitos de par para una amplia gama de aplicaciones. Con camisas libres de amianto, el freno de tambor de 325 mm ofrece lo mejor en durabilidad, rendimiento y seguridad.
Características y beneficios
- Excelente rendimiento de frenos con mayor seguridad y más potencia de frenado
- Menos piezas para un mantenimiento más fácil de los frenos y una vida útil y confiabilidad más prolongadas
- El diseño de pasador de doble anclaje con doble banda rígida en cada zapata de acero fabricada, garantiza una alineación estabilizada y un frenado positivo sin flotación de zapata
- El S-cam maximiza la respuesta del freno y proporciona una presión constante durante el período de frenado