Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, América del Norte
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
El freno de tambor S-cam de 15.5 pulgadas de diámetro viene en una gran variedad de anchos de zapata (5 pulgadas a 8 pulgadas) y grados de camisa para diferentes requisitos de frenado y vida útil. La configuración de montaje flexible facilita el embalaje del vehículo, mientras que el diseño de reemplazo rápido de zapatas minimiza el tiempo de reparación y servicio. El freno está diseñado para adaptarse a una amplia gama de requisitos de par para una gran variedad de aplicaciones. Con camisas libres de asbesto, nuestro freno de tambor de 15.5 pulgadas ofrece lo mejor en durabilidad, rendimiento y seguridad.
Características y beneficios
- Excelente rendimiento de frenos con mayor seguridad y más potencia de frenado
- Menos piezas para un mantenimiento más fácil de los frenos y una vida útil y confiabilidad más prolongadas
- El diseño de pasador de doble anclaje con doble banda rígida en cada zapata de acero fabricada asegura una alineación estabilizada y un frenado positivo sin flotación de la zapata
- El S-cam maximiza la respuesta del freno y proporciona una presión constante durante el período de frenado