Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Tráiler de CDBS
El eje del remolque MTec6 fue diseñado para ayudar a las flotas a ahorrar combustible y ampliar la capacidad de carga útil para un menor costo de propiedad. Diseñado para reemplazar los diseños tradicionales de ejes de 5 pulgadas y 5.75 pulgadas, el MTec6 de 6 pulgadas de diámetro ofrece ahorros de peso líderes en la industria y ventajas estructurales para mejorar la productividad de la flota.
Características y beneficios
- El diseño de tubo de eje de una sola pieza formado con precisión produce un eje robusto y liviano con una mejor consistencia general del material y menos elevadores de tensión que los ejes de varias piezas con husillos soldados por fricción
- El diámetro de seis pulgadas y el grosor de pared optimizado hacen que el MTec6 sea más rígido que los ejes de menor diámetro, lo que reduce la deflexión del eje para que los neumáticos mantengan un parche de contacto más uniforme con la carretera
- Los soportes de suspensión instalados de fábrica se sueldan robóticamente antes de pintar o revestir, lo que garantiza una mejor conexión con la viga del eje
- Disponible con frenos de tambor Q+ ™ de 16,5 x 7 pulgadas con PlatinumShield III, conocido por su rendimiento probado, larga vida útil y facilidad de servicio para bujes S-cam
- El recubrimiento PlatinumShield ofrece una resistencia insuperable a la oxidación y la corrosión, lo que prolonga la vida útil del freno
- Los frenos de tambor Q+ vienen con forros de freno preferidos por la industria y características innovadoras, que incluyen bujes S-cam atornillados, rodillos de freno exclusivos en forma de barril y la araña más liviana de su clase
- Disponible con frenos de disco de aire EX+ ™ para mejorar el rendimiento de frenado y el mantenimiento
Eje de remolque MTec6™
Características del producto
PlatinumSheild® III para un rendimiento probado, larga vida útil y facilidad de servicio
El tubo de eje de 6" de una sola pieza formado con precisión reduce el peso y proporciona una distribución excepcional de la carga
No es necesario extraer el concentrador cuando el mantenimiento de la s-cam reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Los soportes de suspensión instalados de fábrica están soldados robóticamente para garantizar una conexión mejorada con la viga del eje
PlatinumSheild® III para un rendimiento probado, larga vida útil y facilidad de servicio
El tubo de eje de 6" de una sola pieza formado con precisión reduce el peso y proporciona una distribución excepcional de la carga
No es necesario extraer el concentrador cuando el mantenimiento de la s-cam reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Los soportes de suspensión instalados de fábrica están soldados robóticamente para garantizar una conexión mejorada con la viga del eje