SPRC2197

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Transporte pesado CDBS
Eje planetario SPRC2197

El eje planetario SPRC2197 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las vocaciones fuera de carretera. Los transportadores de troncos, camiones grúa, volquetes, transportadores de equipo pesado y vehículos para fines especiales trabajan en algunos de los entornos más rigurosos del mundo, y los ejes planetarios en tándem de Cummins-Meritor se diseñan teniendo en cuenta estas condiciones. El SPRC2197 admite hasta 760,000 lb (344,750 kg) en pesos brutos combinados (GCW), según los requisitos específicos del ciclo de trabajo profesional, con capacidad para soportar mayores torques en la transmisión y requisitos de carga para ofrecer durabilidad y un servicio prolongados.

Con una amplia gama de opciones de reducción de marchas, montajes para cubos de rueda de estilo simple o doble y diferencial entre ejes opcional con un sistema de lubricación con aceite presurizado, el SPRC2197 se puede adaptar a sus necesidades específicas.

Características y beneficios

  • Las características estándar incluyen engranajes hipoides de alta capacidad, engranajes planetarios con corona y carcasas de eje de acero de alta resistencia
  • Las características opcionales incluyen opciones de diferencial portador, diferencial entre ejes con un sistema de lubricación con aceite presurizado, montaje de cubo de rueda de estilo simple o doble y una amplia gama de relaciones generales del eje
  • Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados
Calificación GAWR Libras (kg) Final Ratio Pulgadas de la vía (mm) Pulgadas de montaje de rueda (mm) Tamaño mínimo de la rueda pulgadas (mm) Peso típico del eje lbs (kg)
140,000 (63,500) 9.59, 10.66, 11.23, 12.69, 14.14 o 14.86 12 pernos, 20.38 (518) o 21.38 (543) 12 pernos, 20.38 (518)  24 (610) 7,250 (3,283)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.