Eje motriz DuaLite™ Series 156

Disponibilidad del producto

Asia-Pacífico

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
Eje motriz DuaLite™ Series 156

Los ejes motrices de las series MD-156, MR-156, MC-156 cuentan con un peso ligero, mayor eficiencia y mayor durabilidad para ayudarlo a obtener un mejor TCO.

Características y beneficios

  • Reducción de peso a través de la optimización del diseño, tanto los ejes tándem como los solos son más ligeros que los pares industriales con una relación y capacidad de par similares
  • La eficiencia del eje es normalmente 1% -2% más alta que la de la competencia según los resultados de las pruebas de laboratorio
  • El material único de Cummins, el diseño de engranajes de bajo nivel de ruido y la tecnología de fabricación líder ayudan a obtener un juego de engranajes silencioso y resistente para la industria automotriz
  • Freno genuino Cummins integrado, con calidad probada en el campo; Rotor/tambor de freno adoptó material Cummins, excelentes características antidesgaste y resistencia al calor; Almohadilla/forro probado y aprobado por Cummins, más seguro y respetuoso con el medio ambiente
  • GCW 75T máximo (6x4), GAWR 11T, rango de relación (2.64-6.83)
  • La carcasa de eje robusta y fabricada con husillos soldados por fricción puede cumplir con los exigentes requisitos de carretera en los mercados emergentes
  • Sello de cubo unificado con rendimiento de sellado probado, vida útil más prolongada y mayor eficiencia
  • Sensor ABS opcional, que puede mejorar la fiabilidad y controlabilidad del vehículo
  • El intervalo de cambio de aceite puede durar hasta 3 años / 500,000 km, lo que ocurra primero si usa aceite sintético probado y aprobado por Cummins
  • Extremo de la rueda lubricado con aceite que reduce los intervalos de mantenimiento


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.