Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Nos dedicamos a soluciones de eje trasero que mejoran la movilidad para dar a nuestros clientes la vanguardia. Nuestra amplia gama de ofertas incluye ejes hipoides de reducción simple y hélice-hipoide de doble reducción. Todos ofrecen una combinación única de ingeniería de precisión, durabilidad de componentes y opciones livianas para satisfacer las demandas de diversas aplicaciones de los clientes.
Características y beneficios
- Los diseños probados y robustos combinados con materiales de ingeniería de alta resistencia brindan un rendimiento superior y durabilidad comprobada en muchas aplicaciones diferentes
- El diseño igualado del engranaje y del eje del eje ofrece un funcionamiento rentable y confiable
- Los engranajes diferenciales forjados con precisión proporcionan la máxima fuerza y resistencia a los golpes
- La amplia gama de configuraciones de ejes y las diversas posiciones del tazón de la carcasa permiten la personalización según la aplicación y una flexibilidad superior de empaquetado del fabricante de equipos originales
- La amplia gama de relaciones de transmisión disponibles permite a los usuarios elegir el eje adecuado a sus necesidades de ahorro de combustible, mayor torsión o tracción mejorada
- Los componentes versátiles y de alta calidad garantizan un funcionamiento silencioso y facilidad de mantenimiento
- Las cajas de diferencial rígidas permiten alineación precisa de los engranajes y durabilidad
- Las opciones de engranajes Hypoid-Generoid™ brindan una larga vida útil y mayor durabilidad
- El bloqueo del diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional ofrece mejor tracción y protección contra derrape en condiciones resbaladizas
Eje de tracción trasera único RS-160™/RS-180™
Características del producto
El bloqueo del diferencial controlado por el conductor opcional garantiza máxima tracción y protección contra derrapes en situaciones resbaladizas
Las cajas rígidas de los diferenciales garantizan una alineación precisa de los engranajes y durabilidad
El bloqueo del diferencial controlado por el conductor opcional garantiza máxima tracción y protección contra derrapes en condiciones resbalosas
Las opciones de engranajes Hypoid-Generoid™ brindan larga vida útil y mayor durabilidad
El bloqueo del diferencial controlado por el conductor opcional garantiza máxima tracción y protección contra derrapes en situaciones resbaladizas
Las cajas rígidas de los diferenciales garantizan una alineación precisa de los engranajes y durabilidad
El bloqueo del diferencial controlado por el conductor opcional garantiza máxima tracción y protección contra derrapes en condiciones resbalosas
Las opciones de engranajes Hypoid-Generoid™ brindan larga vida útil y mayor durabilidad