Eje trasero único MS-13X™

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
Eje MS-13X

El eje trasero único MS-13X para aplicaciones de servicio mediano está diseñado para una máxima durabilidad y ahorro de peso. Es ideal para camiones y autobuses Clase 6 y 7. Compatible con frenos de tambor, disco y estacionamiento, tiene una clasificación de peso bruto por eje (GAWR) que varía de 17,000 a 21,000 libras.

Características y beneficios

  • Diseño robusto y probado
  • Utiliza la carcasa de eje 14X existente para facilitar la instalación de la suspensión
  • Relaciones entre 3.90 y 6.50 para adaptarse a múltiples aplicaciones
  • Hasta 59 libras más ligero que el portaaviones MS-14X™ para mayor carga útil y mejora de la eficiencia del vehículo
  • Engranaje opcional, innovador y denso en potencia Quiet Ride con bajo nivel de ruido para una mejor comodidad de funcionamiento en aplicaciones de autobuses de® pasajeros
  • Opciones de freno de aire o freno hidráulico según la clase y preferencia del vehículo
  • Diseño liviano y densidad de energía para una carga útil más alta
  • Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad

Videos:

  MS-17-13X MS-19-13X MS-21-13X 
Clasificación de peso bruto por eje (GAWR) 17,000 lbs 19,000 lbs 21,000 lbs
Peso bruto combinado (GCW) en carretera 41,000 lbs 41,000 lbs 41,000 lbs
Ratios estándar 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50
Diámetro del paso del engranaje anular 13.97 in (355 mm) 13.97 in (355 mm) 13.97 in (355 mm)
Tamaño de spline del eje del eje 2 in (51 mm) - 39 dientes o 2.1 in (53 mm) - 41 dientes 2 in (51 mm) - 39 dientes o 2.1 in (53 mm) - 41 dientes 2.1 in (53 mm) - 41 dientes
Diámetro del cuerpo del eje 1,81 pulgadas (46 mm) o 1,88 pulgadas (48 mm) 1,81 pulgadas (46 mm) o 1,88 pulgadas (48 mm) 1.88 in (48 mm)
Tamaño de la caja de la carcasa 5.25 in x 4.62 in
(133 mm x 117 mm)
5.25 in x 4.62 in
(133 mm x 117 mm)
5.25 in x 4.62 in
(133 mm x 117 mm)
Espesor de pared de la carcasa 0.375 in (9.5 mm) 0,375 pulgadas (9,5 mm),
0.437 in (11 mm)
0,375 pulgadas (9,5 mm),
0.437 in (11 mm)
Serie de extremos de rueda L o R L o R R


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.