Eje trasero único MS-11X™

Disponibilidad del producto

Asia-Pacífico

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Eje trasero único

El eje de accionamiento trasero único MS-11X ofrece un diseño ligero con una amplia gama de relaciones para adaptarse a una variedad de aplicaciones de trabajo medio y ligero.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de trabajo mediano y liviano
  • Concepto de diseño modular con múltiples características opcionales
  • Amplia gama de relaciones disponibles
  • Diseño estándar de dos piñones diferenciales, cuatro piñones diferenciales opcionales para aplicaciones más difíciles
  • Engranajes Quiet Ride para aplicaciones de autobuses de® pasajeros
  • Opción de freno de aire o freno hidráulico según la clase de vehículo y las preferencias
  • Diseño liviano y densidad de energía para una carga útil más alta
  • Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
Fabricado/Fundido GAW (toneladas) GCW (toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Tamaño de la carcasa Diámetro del engranaje anular
Fabricado 6-9 9-13 3.08-6.83 Piñón Off Set 25,4mm Destacan 307 mm DCDL No disponible STP-108 x 97 x 10 Versión de fundición disponible 305


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.