Eje trasero único MS-113™

Disponibilidad del producto

América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
Eje trasero único

El eje de tracción trasera único MS-113 para aplicaciones de transporte de línea y entrega en ciudad está diseñado para los trabajos más difíciles y exigentes. Con su diseño simple, el MS-113 ofrece rendimiento a costos reducidos de mantenimiento y operación. Construido para optimizar el rendimiento, el MS-113 ofrece un peso bruto combinado (GCW) de 11.8 toneladas o 26,000 lb y clasificaciones de peso bruto del eje (GAWR) de 9 toneladas o 20,000 lbs.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de transporte de línea y entrega en ciudad
  • Compacto
  • Eje de reducción simple individual
  • Diseño de portador ligero
  • Alta eficiencia y densidad de potencia
  • Engranajes Quiet Ride®
  • Varias soluciones de extremo de rueda disponibles
  • Intervalo de drenaje de aceite prolongado
  • Opciones de engranajes Hypoid-Generoid™
  • Alta durabilidad y confiabilidad
  • Mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible
  • Menor impacto ambiental
  • La caja rígida del diferencial ofrece una alineación de marchas precisa y durabilidad
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6.000
Carga combinada (kg) 11.800
Reduções disponíveis 3.07, 3.15, 3.31, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.78, 5.13, 5.38, 5.86, 6.14
Semieixo tamanho do entalhado 37 dentes - 40,2 mm
Diâmetro do semieixo 38,5 mm
Seção quadrada da carcaça Estampada 134 x 117 mm
Espessura da parede da carcaça Estampada 9,5 mm
Distância entre rolamentos do cubo Padrão 70,4 mm
Opcional Conforme necessidade
Bitola Padrão 1.691 mm
Opcional Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 145
Bloqueio do diferencial Não aplicável
Extremidades Tipo “C”


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.