MC-17™ Eje de tracción trasera simple

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Eje trasero único

El eje motriz trasero único MC-17 está diseñado para aplicaciones de autobuses y autocares, diseñado para ofrecer un bajo nivel de ruido para la mejor comodidad de funcionamiento.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de autobuses y autocares
  • Eje de reducción simple individual
  • Diseño de portador ligero
  • Alta eficiencia y densidad de potencia
  • Engranajes Quiet Ride®
  • Construido con tecnología de soldadura láser
  • Extremo de rueda del rodamiento del cartucho de 90 mm
  • Freno de disco de aire ELSA 225
  • Intervalo de drenaje de aceite prolongado
  • Diseño ligero y alta densidad de potencia
  • Alta durabilidad y confiabilidad: mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible con menos TOC
  • Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
  • Bajo costo de mantenimiento e impacto ambiental
Fabricado/Fundido GAW (toneladas) GCW (toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Tamaño de la carcasa Diámetro del engranaje anular
Fundido 11-13 30 2,64-6,17 DCDL- Sí curvic Off set 38,1 (MS17X) y 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.