MON-32™ Eje delantero planetario no motriz

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Transporte pesado CDBS
Eje planetario MON-32

El eje planetario MON-32 está diseñado, diseñado y fabricado para satisfacer la creciente demanda mundial de rendimiento extremo y mayor capacidad en las aplicaciones fuera de la carretera más difíciles, desde operaciones madereras y mineras hasta soporte aeroportuario, manejo de materiales y más.

Características y beneficios

  • Diseñado y fabricado para aplicaciones extremas fuera de la carretera
  • Respaldado por un proceso intensivo de pruebas y validación
  • Compatibilidad opcional con sistemas centrales de inflado de neumáticos (CTIS)
  • Capacidad de peso bruto por eje máxima (GAWR) de 32,000 lbs.

Videos:

Clasificación de GAWR KPI de dirección Ángulo de giro de dirección Frenos (opcional) Diámetro del círculo del perno de la rueda Vivienda Carcasa-Caja Distancia de montaje en rueda (WMT) Yugo/Bridas Diferencial Tipos de transportistas Cobertura de la relación del eje Relación de engranajes del extremo de la rueda Tipo de engranaje de extremo de rueda
32,000 libras 65.9” (1674 mm) 45 grados máximos 16.5" Tambor o disco de aire 335 mm Placa de acero fabricada Caja de 140mm x 165mm 2360 mm (92,9") N/C N/C N/C N/C N/C Sin unidad


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.