Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Camión de CDBS
Optimizados para el transporte de línea, los ejes MFS+ están construidos con tecnología líder en el mercado diseñada para ahorrar peso, mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de servicio.
Características y beneficios
- Los brazos integrados de la placa de torsión y los brazos de la biela reducen el peso y aumentan la carga útil
- Diseño de viga en I totalmente optimizado para un paquete más liviano sin sacrificar el rendimiento y la confiabilidad
- El buje Easy-Steer™ ofrece una dirección superior
- La orientación del freno a las 12 en punto facilita la extracción del freno durante el mantenimiento
- El corte de la rueda de hasta 55 grados mejora el radio de giro
- Cubierto por una garantía de piezas y mano de obra de 5 años/750,000 millas
Eje delantero no motriz serie MFS+ ™
Características del producto
El nudillo de placa de torsión integrado maximiza el ahorro de costos y peso en aplicaciones de frenos de disco
Buje Easy Steer™ para una dirección superior
Brazo de tirante integrado para peso reducido y menores costos de inspección y mantenimiento
Diseño I-Beam totalmente optimizado para un paquete más liviano sin sacrificar el rendimiento y la confiabilidad
El nudillo de placa de torsión integrado maximiza el ahorro de costos y peso en aplicaciones de frenos de disco
Buje Easy Steer™ para una dirección superior
Brazo de tirante integrado para peso reducido y menores costos de inspección y mantenimiento
Diseño I-Beam totalmente optimizado para un paquete más liviano sin sacrificar el rendimiento y la confiabilidad