Disponibilidad del producto
Asia-Pacífico
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
El FG945 es ideal para aplicaciones de transporte, camiones profesionales y autobuses de piso alto. Diseñado y desarrollado para adaptarse a los tamaños de frenos de tambor más populares, el eje está diseñado para requisitos de aplicación exigentes.
Características y beneficios
- Capacidad de carga de 6,5 toneladas
- Los bujes de pasador de rey Meritor Easy Steer™ reducen el esfuerzo de dirección e incluyen nudillos convencionales para un mejor servicio y un mantenimiento reducido
- Un ángulo de giro de 45 grados y una caída del haz de 88,9 mm ofrecen la mejor solución para las crecientes necesidades de bienes y transporte masivo de la India
- Con el respaldo de asistencia de servicio a nivel nacional