PSC5494

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Grúas móviles de CDBS
Eje de dirección planetario PSC5494

El eje de dirección planetario PSC5494 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas potentes de las vocaciones de las grúas móviles para trabajo pesado con la capacidad de soportar mayores torques de transmisión, tamaños de neumáticos y requisitos de carga.

El eje PSC5494 ofrece una amplia selección de opciones generales de reducción de marchas que se pueden adaptar a sus necesidades específicas.

Características y beneficios

  • Ejes del eje de dirección permanentemente lubricados
  • El sello unificado estándar en el piñón de entrada del portador reduce la probabilidad de fugas de aceite
  • DCDL opcional (bloqueo de diferencial controlado por el conductor) disponible para mejorar los requisitos profesionales de tracción
  • Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados
Calificación GAWR Libras (kg) Final Ratio Pulgadas de brida a brida (mm) Pulgadas de montaje de rueda (mm) Tamaño mínimo de la rueda pulgadas (mm) Peso típico del eje lbs (kg)
90,000 (40,800)    17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 116.15 (2,950) Hub pilotado, 24 stud 23.50 (597) 29 (736) 6,360 (2,887)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.