Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Manejo de materiales de CDBS
Grúas móviles de CDBS
El eje de dirección planetario PSC1794 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas potentes de la manipulación de materiales para trabajo pesado y las vocaciones de las grúas móviles con la capacidad de admitir mayores torques de transmisión, tamaños de neumáticos y requisitos de carga.
El eje PSC1794 ofrece una amplia selección de opciones generales de reducción de marchas que se pueden adaptar a sus necesidades específicas.
Características y beneficios
- Ejes del eje de dirección permanentemente lubricados
- El sello unificado estándar en el piñón de entrada del portador reduce la probabilidad de fugas de aceite
- DCDL opcional (bloqueo de diferencial controlado por el conductor) disponible para mejorar los requisitos profesionales de tracción
- Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados