Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Nuestro liderazgo comprobado en el eje ha dado como resultado una amplia gama de ejes de dirección delanteros no motrices y ejes de dirección delanteros que combinan un control de dirección insuperable, durabilidad y bajo mantenimiento. Desde bujes Easy Steer™ que reducen el esfuerzo de dirección hasta la movilidad todoterreno de los ejes de dirección delanteros de reducción simple de la serie MX, nuestros ejes delanteros cumplen.
Características y beneficios
- El radio de giro optimizado (hasta 50 grados) en las configuraciones del eje ofrece un corte de rueda más agudo y una mayor maniobrabilidad
- El robusto pasador de repique y los bujes Easy Steer™ ofrecen una vida útil más larga para ejes y neumáticos, durabilidad comprobada y construcción optimizada de vigas en I, así como un control superior del vehículo
- Los bujes especiales de baja fricción y la llave de doble tracción facilitan la facilidad de mantenimiento, ofrecen una cubierta protectora para la reducción y el rodamiento de empuje integral y los sellos contra posibles contaminaciones y para reducir los costos operativos
- La amplia gama de ejes de dirección livianos y de máxima resistencia ofrece personalización para aplicaciones y ensamblajes específicos en una variedad de longitudes de distancia entre ejes, flexibilidad superior de empaque del fabricante de equipos originales y ángulos de giro más fáciles
- Nuestros ejes de doble caída cuentan con un gran diámetro, lo que brinda soluciones para las necesidades únicas de los OEM y los usuarios de pasadores de rey tratados térmicamente para flotas y aún ofrece la durabilidad esperada y una larga vida útil
- Amplia relación de selección de engranajes del eje motriz delantero disponible para su uso en una amplia gama de aplicaciones de trabajo pesado dentro y fuera de la carretera