Sistema del tanque de urea

El sistema del tanque de urea es un sistema práctico y completo para tecnología de disminución catalítica selectiva (SCR). Con una gama de tanques de urea y ensamblajes de cabezales equipados con los sensores requeridos, los ensamblajes de la cartera del sistema del tanque de urea también satisfacen las necesidades de instalación de muchas aplicaciones con una amplia variedad de líneas de urea. El sistema del tanque de urea mejoró la capacidad de filtración de urea para capturar los residuos extraños que pueden ingresar a la cámara que almacena la urea.

Beneficios:

  • Un sistema de filtración sumamente eficiente en el ensamblaje del tanque mejora la confiabilidad del sistema y extiende los intervalos de servicio.
  • Los sensores de temperatura ofrecen la capacidad para evitar que se congele.
  • La variedad de las capacidades del tanque, que incluyen 5, 10, 15 y 30 galones, además de una variedad largos de la línea del acelerador, presión y succión ofrece la flexibilidad de la instalación necesaria en las aplicaciones del cliente.
  • Una gama de largos de la línea con calentamiento eléctrico ofrece opciones de instalación convenientes para una amplia variedad de aplicaciones.

Características:

  • El ensamblaje del tanque completo incluye un cabezal y sensores para medir los niveles de urea, la temperatura y la calidad.
  • Algunas opciones de línea se ofrecen en nylon y etileno propileno dieno monómero (EPDM) para sistemas de dosificación con purgado o sin purgado.

Folletos:

Especificaciones técnicas:

Características técnicas Especificaciones
Aplicaciones Fuera de la carretera
Orientaciones del tanque Retrato y paisaje
Arquitecturas Sistemas de purgado y no purgado
Capacidades del tanque

5, 10, 15 y 30 galones

19, 38, 57 y 114 litros

Material del tanque Alta densidad entrecruzada (XPLE)

 

Interfaces de conexión del cabezal del tanque
Acoples de retorno SAE J2044 de 5/16"
Acoples de succión SAE J2044 de 3/8"
Entrada/salida del refrigerante Conector de la manguera de 5/8"
Ventilación del tanque Conector de la manguera de 3/8"
Conector Deutsch electrical

 

Ofertas e interfaces de la línea
Voltaje 12V o 24V
Líneas de presión 0.5-6.0 metros (incrementos de 0.5)
Líneas de succión 0.5-2.0 metros (incrementos de 0.5)
Líneas de aceleración 0.5-6.0 metros (incrementos de 0.5)
Conexión de calentamiento rápido ¼", 5/16" y 3/8" - SAE J2044
Tipo del material de la línea Nylon y EPDM

 

Válvula de control del flujo del refrigerante
Voltaje 12V o 24V
Interfaz de conexión Conector de la manguera de 3/8"
Temperatura ambiente

-40 a 80 grados Celsius

-40 a 180 grados Fahrenheit