""
Marina/Naval

Strategic de Singapur cumple

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #566

Colibrí 1, foto cortesía de Strategic Marine

En medio de una caída significativa en la demanda mundial de nuevos barcos para tripulación, Strategic Marine está entregando embarcaciones de su astillero de Singapur, así como de su nuevo astillero mexicano. Recientemente entregado desde el astillero de Singapur el barco de tripulación de 31 por 7.5 metros Colibri I.

Construido para Baruna Raya Logistics de Indonesia, el nuevo buque es el cuarto de este tipo entregado a la compañía indonesia. Con capacidad para 50 trabajadores de la plataforma y alojamiento para hasta ocho miembros de la tripulación, el buque con certificación ABS (aprobación de tipo +A1HSC, CREWBOAT +AMS) también cuenta con un hospital con cama y su propia ducha / trabajo duro y entrada desde la cubierta principal.

Tres motores Cummins KTA38 M2 con aprobación de tipo ABS proporcionan energía para el buque de 24 nudos. Cada motor desarrolla 1200 HP a 1800 RPM con una calificación continua. El motor central está colocado un poco más atrás que los dos motores de ala y tiene un embrague operado manualmente para conectar su extremo delantero a una bomba contra incendios. Los tres motores hacen girar las hélices a través de engranajes de doble disco. El motor central, con la bomba contra incendios, está montado mientras que los dos motores de ala y sus engranajes tienen soportes resistentes.

La energía auxiliar es proporcionada por dos generadores Cummins 6BT 5.9D (M) de 80 kW. El buque tiene una capacidad de combustible de aproximadamente 30,000 litros de combustible en cuatro tanques principales más un tanque de día. El Colibrí I también tiene un tanque para 7,000 litros de agua. Tanto el sistema de combustible como el de agua incluyen bombas de transferencia.


Para más información, póngase en contacto con:

Jamie Anderson
Gerente de Comercialización
Marino estratégico
Lote 5 Clarence Beach Road,
Henderson, W.A, Australia, 6166
Teléfono: 61 8 9437 4840
Email: [email protegido]

Ku Wee Ming
Cummins Diesel Sales Corporation,
8 Tanjong Penjuru, Singapore 609019.
Móvil: 65-91135899
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...