""
Marina/Naval

Nuevo remolcador ASD: diseño y construcción brasileros

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #609


El puerto brasileño de Recife/Pernambuco es servido por un nuevo y potente remolcador de embarcaciones. Los propietarios, Navemar Transportes e Comércio Marítimo, recibieron el buque, denominado Navemar XIII, el pasado 2010 de septiembre.

El remolcador de popa azimutal de 30 metros lleva una manga de 9,8 metros con una profundidad de 4,65 metros. Las unidades Z son un par de motores HRP-Series 7000 cada uno impulsado por motores Cummins QSK60 de 2200 HP (1641 kW) a 1800 RPM. El remolcador, que está equipado con un cabrestante montado en proa y un cabrestante de remolque montado en cubierta, tiene un tirón de bolardo de 55 toneladas.

Diseñado y construido por Corema Indústria e Comércio Ltda, el remolcador cuenta con un casco de doble mentón que permite un buen movimiento lateral y un perfil de popa inclinado para un buen respaldo, lo que mejora el manejo del barco. La energía eléctrica es proporcionada por un generador alimentado por Scania. Se proporcionan tanques para 18000 litros de combustible y alojamiento para hasta ocho miembros de la tripulación.

Las fotos y videos del Navemar XIII son cortesía de Corema Indústria e Comércio Ltd

Para obtener más información:

Corema Indústria e Comércio Ltda
Travessa Domingos Rabelo 78, Ribeira. Salvador - Bahia
Teléfono: 55 11 3312-2034
Sitio web: www.estaleirocorema.com.br

Antonio C. Colares o Aline Barros
Cummins Distribuidora de Motores e Equipamentos Salvador sucursal
Brasil
Teléfono: 55 21 21963131

Waldemar Marchetti
Gerente de Negocios Navales
Américo Sur y México
Rua Jai,
Guarulhos SP 07180-900
Brasil
Teléfono: 55 11 2186 4778
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...