Foto de Kadet-07 cortesía de Altrak
Marina/Naval

La marina indonesia adquiere dos nuevas embarcaciones de entrenamiento

por Alan Haig-Brown

Según Wikipedia, "Indonesia tiene una superficie total de 1,904,569 kilómetros cuadrados (735,358 millas cuadradas), incluyendo 93,000 kilómetros cuadrados (35,908 millas cuadradas) de mares interiores (estrechos, bahías y otros cuerpos de agua). Las áreas marítimas circundantes adicionales elevan el territorio generalmente reconocido de Indonesia (tierra y mar) a unos 5 millones de km2".

La nación de más de 17, 000 islas tiene 54,720 km (34,000 millas) de costa y mantiene una armada en crecimiento. Además de la seguridad nacional, la marina tiene responsabilidades para los servicios de emergencia en caso de desastres naturales y en el patrullaje de las aguas nacionales para protegerse contra las flotas pesqueras ilegales y extranjeras.

Un par de patrulleras de 45 por 4,25 metros fue lanzado recientemente desde la AP. Astillero Karimum Anugrah Sejati en Batam, Indonesia. Llamados Kadet-6 y Kadet-7, los buques se utilizarán para entrenar a futuros oficiales navales indonesios mientras brindan apoyo de patrulla a la flota nacional.

Kadet-6 y Kadet-7 están propulsados por un par de motores Cummins KTA 50 M2. Con cada motor generando 1800 caballos de fuerza a 1800 RPM, los buques tienen una velocidad de crucero alta de 16 nudos con una velocidad máxima de 18 nudos.

Las pruebas de mar se llevaron a cabo en octubre del 2018 y ambos buques han sido aceptados en la flota de los Estados Unidos de la República de Indonesia.

Para obtener más información:

Eugenio Chan
Gerente Regional de Marketing
Cummins Asia-Pacífico
8 Tanjong Penjuru
Singapur 609019
Teléfono: +65 6661 8265
Móvil: +65 9739 2997
Email: [email protegido]
 
Pak Kuncoro Hadi
PT Altrak (1978), sucursal de Batam
Jl. Engku Putri, Komplek Sarana Industri Point
Bloque C1 y C2 Batam Center
Batam 29461
Teléfono: +62 778 - 471978
Fax. +62 778 – 432413
Email: [email protegido]
 
Sr. Franky Sucipto
Propietario,
Astillero PT. Karimun Anugrah Sejati,
Komplek Pertokoan Trikarsa Equalita
Bloque C No.04 Batam Center,
Teléfono +62 778-7495588
Fax. +62 778-7495599
 

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...