""
Marina/Naval

Frøy Server: innovación mono-casco

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #770

The Frøy Server: Barco de cría de salmón extraordinario.

 

Cuando se trata de innovación en barcos nuevos, pocos tienen un mejor récord que los noruegos. Como pioneros en la industria del cultivo de salmón, tienen varias décadas de innovación en el mantenimiento de las granjas y en el transporte de peces desde la granja hasta el mercado, así como en el desarrollo de buques de trabajo para apoyar las granjas.

 

Actualmente llama la atención en los fiordos de Noruega el recientemente entregado Frøy Server. El buque de 25 por 10,6 metros tiene una profundidad moldeada de 4,1 metros. Construido por Sletta Verft AS según un diseño de Møre Maritime, el buque es un buque de apoyo y trabajo de piscifactoría capaz de una amplia gama de funciones. Las redes agrícolas acumulan crecimiento marino y periódicamente deben ser arrastradas y limpiadas, de manera similar, las anclas pesadas para los estanques de red deben moverse o reemplazarse. El Frøy Server con su diseño radiante, dos brazos de nudillos Palfinger, tres cabrestantes de urdimbre y un gran espacio despejado en la cubierta puede hacer estas y otras tareas de levantamiento pesado. La plataforma también puede ayudar con el despiojamiento con peróxido de hidrógeno o como base de lanzamiento para operaciones de ROV y buceo. El barco y un modelo de 40 metros también serán valiosos para transportar hasta 130 toneladas de carga de cubierta hacia y desde las granjas.

Las tendencias recientes en los buques de trabajo agrícola han favorecido los cascos de catamarán, sin embargo, este buque monocasco puede trabajar en mares más pesados y alcanzar velocidades más altas de hasta 19 nudos. A medida que las piscifactorías continúen trasladándose más mar adentro, se anticipa que habrá más de estas embarcaciones. El próximo buque del mismo diseño para el mismo cliente, Frøy Akvaservice AS, tendrá 40 metros de eslora.

Los motores principales para este innovador barco son un par de Cummins QSK38-M1 con una potencia nominal de 1000 HP (746nkW) a 1800 RPM. Los motores hacen girar las hélices Finnøy P58 a través de los engranajes marinos Finnøy 650 FKV. El barco, entregado en diciembre pasado, opera con una tripulación de tres personas.

 

Para obtener más información:

 

 

Jon Folkedal,
Distribución de Cummins en Europa
Cummins Noruega AS
Casillas postal 97, N-1431 ÅS,
NORUEGA
Teléfono: 47 64 97 45 00 | 47 99 59 00 68
Email: [email protegido]

 

Propietario de la embarcación: FRØY AKVASERVICE AS
Knut S. Reitan,
Gerente Técnico,
Teléfono: 47 908 64 535

Constructor de barcos: Sletta Verft AS
6693 Mjosundet,
Norway (Noruega)
Teléfono: 47 71647750
Email: [email protegido]

Diseñador de barcos: Møre Maritime,
Dirección: Dalegata 137,
6518 Kristiansund,
Teléfono: 47 71583000

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...