Cuando Canetec (Queensland, Australia) presentó su nueva cosechadora de caña AX7500 con motor Cummins QSL9, afirmó que establecería nuevos estándares de eficiencia operativa. Greensill Farming fue el primer cliente de AX7500 de Canetec y los visitamos para averiguar exactamente lo que pensaban.
Greensill Farming es una agroindustria que cultiva caña de azúcar, batatas y sandías en Queensland. La empresa familiar tiene más de 2,000 hectáreas (4,942 acres) bajo cultivo y es uno de los mayores productores de batata en Australia. Los Greensills han estado cultivando durante tres generaciones y su Canetec AX7500 corta más de 100,000 toneladas de caña por año.

Peter Greensill, CEO explicó que las características de diseño centrales del Canetec AX7500 cumplieron con los requisitos de Greensill de peso reducido, eficiencia de combustible y capacidad de limpieza en términos de separar la basura de las palanquillas de caña. "Estamos logrando una mejor relación caña/basura a una velocidad de tierra más rápida con el AX7500", enfatiza. El rendimiento del combustible del AX7500, con el motor Cummins QSL9 de 325 hp, es otro punto fuerte. De hecho, Greensill describe la máquina como "extremadamente eficiente", que generalmente alcanza 0.6 litros / tonelada, lo que supera con creces las expectativas de la industria.
El diseño personalizado proporciona una eficiencia significativa
La eficiencia inherente del motor Cummins QSL9 de 8.9 litros es un factor importante en la ecuación del combustible. El motor tiene una potencia nominal de 300 hp a 2100 rpm, pero Canetec diseñó el AX7500 para operar a las 1900 rpm más bajas, donde la producción alcanza un máximo de 325 hp. Una serie de otras características de diseño contribuyen significativamente a la eficiencia operativa del AX7500, incluyendo la combinación de un paquete de enfriamiento InnoTherm y un sistema de control de ventilador Canetec, lo que resulta en un paquete de enfriamiento hidráulico y motor altamente eficiente que ofrece alta capacidad de temperatura ambiente, menor consumo de combustible, facilidad de mantenimiento, bajo ensuciamiento y alta durabilidad.
Primera instalación Tier 4 Final de Australia
Significativamente, Canetec es la primera empresa australiana en llevar a cabo una instalación Tier 4 Final en equipos de cualquier tipo, luego de recibir un pedido de Japón para dos máquinas AX7500. Actualmente, no hay niveles de emisiones regulados para equipos fuera de carretera en Australia, aunque el motor Cummins QSL9 en el AX7500 de Canetec está certificado según los niveles de emisión Nivel 3.

El nivel 4 final requiere una reducción del 95% en las emisiones de partículas y una reducción del 90% en NOx, y Cummins trabajó junto con el equipo de desarrollo de productos de Canetec para proporcionar una solución final de nivel 4. El motor Cummins QSL9 con certificación Tier 4 Final integra tecnologías internas clave en forma de recirculación refrigerada de gases de escape (EGR) y postratamiento de escape de disminución catalítica selectiva (SCR).
"Empaquetar el motor en el AX7500 no fue un problema", dice el gerente general de Canetec, David Moreny. "A pesar del mayor rechazo al calor, en realidad pateamos un gol porque no tuvimos que diseñar un nuevo paquete de enfriamiento".
Use nuestro buscador de productos para ver más información sobre la gama de motores de Cummins para agricultura
Informe técnico de Nicholas Hawes, especialista técnico de CPE Ir a: Introducción | Resultados de las pruebas | Resumen Ejecutivo Este documento proporciona...
¡Convocamos a todos los agricultores! Sabemos que las eficiencias ayudan a mantener el éxito de su negocio, por eso hemos desarrollado diez consejos para ayudarle a aumentar su ahorro de combustible y ahorrar...
En 2020, Kubota presentó su tractor más grande hasta la fecha: el M8 de 19,510 lb. / 8550 kg. Sus grandes características: potencia, confiabilidad, comodidad y valor. La energía viene...