Presentamos el HSK78G
Anunciado como la primera solución de la cartera de SPP™ de Cummins, un motor de velocidad variable de gas natural diseñado para alimentar plataformas de fracturación hidráulica para la industria de mantenimiento de pozos. El HSK78G será una solución de transmisión directa que proporcionará 3,000 caballos de fuerza de freno de 12 cilindros.
Rendimiento, fiabilidad y eficiencia
Operaciones similares a las del diésel
Compacto pero potente
Diseñado para la eficiencia
Rendimiento de un vistazo
Accionamiento directo, operación a velocidad variable
- Salida de 3000 BHP (equivalente a 2.2MW)
- Diseño de 12 cilindros para facilitar el mantenimiento
- Desplazamiento de gas natural de 78 litros
- Paquete ligero de 23,450 kg que facilita la integración entre plataformas
- Diseño de diámetro y carrera grandes de 190 mm x 230 mm para maximizar la salida de par
- L: 118 pulgadas x ancho: 72 pulgadas x alto: diseño compacto de 96 pulgadas que ofrece flexibilidad para la integración de flotas
Cummins continúa haciendo avanzar el HSK78G a través de extensas operaciones de campo de fractura y células de prueba, reforzando su capacidad comprobada en el campo. La actividad de validación reciente ha acumulado más de 10,000 horas de operación combinadas, con pruebas centradas en la durabilidad, la respuesta de carga y la integración dentro de las operaciones activas de mantenimiento de pozos.
Los datos del ciclo de trabajo recopilados a lo largo de estas pruebas continúan respaldando un rendimiento constante en todas las flotas, lo que demuestra cómo el HSK78G cumple con las demandas prácticas de las aplicaciones de fracturación hidráulica.
Como el primer motor a gas natural de velocidad variable y gran cilindrada de la industria, la validación continua permite una alineación más precisa entre la potencia del motor y la demanda operativa. Esta capacidad respalda una mayor flexibilidad operativa y un menor desgaste, lo que ayuda a los operadores a adaptar mejor el suministro de energía a los requisitos de las aplicaciones dinámicas.
Explore los últimos avances de esta solución y cómo se está implementando esta tecnología en el campo.