Los grandes del gridiron

En el juego de alto riesgo de los centros de datos, los grandes del campo de juego (Gridiron Greats) detienen el tiempo de inactividad en la línea de scrimmage y energía a través de cada desafío crítico.

Render gráfico de generadores en campo de fútbol

Conozca a los grandes del gridiron de la energía

Resistente, confiable y siempre aferrado a su plan de juego de energía. La tecnología de Cummins está diseñada para dominar el tiempo de actividad y ofrecer un rendimiento digno de destacar.

Contenedor del sistema de almacenamiento de energía de la batería en el campo de fútbol

El Todo en Uno | RB

BESS distribuye ráfagas rápidas de energía cuando más se necesita, versátil para yardas cortas (de potencia). BESS se pone este número porque se trata de un tiempo de actividad 24/7.

generador en campo de fútbol

El muro de hierro | DL

La piedra angular de la línea defensiva: masiva, confiable y lista para proteger. Esta potencia es la última línea de defensa contra una ofensiva total (en la red).​

Unidad de conmutador de transferencia en un campo de fútbol

El Route-Runner | WR

Rápido, flexible, adaptable a diferentes jugadas. Póngase al día "The Route-Runner" que nunca deja caer la pelota en potencia.

Unidad de control maestra digital en un campo de fútbol

El Más Cercano | QB

El DMC es el mariscal de campo del control de poder. "The Closer" llama a la jugada perfecta cada vez con precisión para mantener sus operaciones conduciendo hacia el campo.

Generador HSK78G en campo de fútbol

El Martillo | FB

Conozca a "The Hammer", el Cummins HSK78G. Un generador de gas resistente e implacable que funciona en los entornos más extremos sin perder un segundo.

Conmutador en campo de fútbol

Campo Defensivo General | LB

El general de campo que siempre está observando la red, orquestando la gestión de la carga e interviniendo rápidamente para defender el tiempo de actividad.

Generador QSK95 en campo de fútbol

Gridlock | DB

"Gridlock" es la potencia confiable en el corazón de la línea que ofrece un rendimiento sólido como una roca para energía de misión crítica.

Tarjeta Gridiron Greats con casco de fútbol
Coleccione los grandes del gridiron

¿Quiere más Power Plays en su bandeja de entrada y recibir un paquete completo de cartas coleccionables? Deje sus datos a continuación.

tarjeta coleccionable del generador QSK78 que muestra el generador en un campo de fútbol americano
Soluciones de energía crítica para misiones esenciales

Nuestras soluciones están diseñadas para centros de datos y más. Integramos generadores de alto rendimiento, almacenamiento de energía de baterías y controles híbridos para ofrecer un tiempo de actividad de misión crítica.

Beneficios clave

  • Confiabilidad y tiempo de actividad inigualables
  • Escalable y modular
  • Energía de respuesta rápida
  • Probado en entornos críticos

Armar su equipo no es tarea fácil

¿Desea obtener más información?

Reciba lo último de Cummins en tecnologías, productos, noticias y perspectivas.