HHP Recon

ReCon® y Rebuild de alta potencia

Los productos ReCon® no solo se reparan o reconstruyen; se fabrican en fábricas de última generación que utilizan estándares de certificación de calidad reconocidos internacionalmente, como ISO 9000. 

El proceso de refabricación de Cummins comienza con el desmontaje completo de cada pieza, hasta el último resorte, la última tuerca y el último perno. 

Las piezas se limpian utilizando métodos de limpieza no abrasivos y se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que cumplan con los estándares de calidad para su reutilización en el proceso de refabricación. 

Las piezas que no cumplen con los estándares de fábrica de Cummins se reemplazan por nuevas piezas originales de Cummins. Los componentes individuales se prueban antes del ensamblaje y los ensamblajes completos deben pasar rigurosas pruebas de calidad antes de que puedan venderse a nuestros clientes.

 

Beneficios

  • Opción económica y que ahorra costos en comparación con las piezas nuevas de Cummins
  • Reducción del tiempo de inactividad al instalar un motor ReCon
  • Componentes de la más alta calidad y lo último en tecnología
  • Tranquilidad con el respaldo de Cummins 
  • Garantía de piezas de Cummins incluida con piezas nuevas de Cummins
  • Elección ambientalmente responsable 

 

¿Cuáles son mis opciones? Piezas nuevas de Cummins Piezas Cummins ReCon® Cummins Rebuild originales Motore Cummins ReCon® Piezas no originales
Solución para el cliente La mejor opción para garantizar el máximo rendimiento en equipos más nuevos si el núcleo no se puede devolver. Una solución más asequible con la misma alta calidad para que su equipo vuelva a funcionar rápidamente. Cuando se lleva a cabo en centros autorizados de Cummins, esta solución asequible cumple con las prácticas de reparación genuinas y se adapta a una variedad de presupuestos. Los motores ReCon® ofrecen una solución de reemplazo de motor de menor costo que puede funcionar igual o mejor que su motor original cuando era nuevo. Cambio de núcleo sin complicaciones y sin facturas inesperadas. Confiabilidad incierta y riesgo de tiempo de inactividad del equipo. Ahorros a corto plazo con un riesgo de fallas a largo plazo. Sin respaldo de la red de servicio global de Cummins.
Calidad del producto 100% construido según las especificaciones de Cummins utilizando materiales de la más alta calidad y las últimas innovaciones de productos. Desarmado, limpiado, inspeccionado, restaurado y probado en fábrica al 100% de las especificaciones originales de Cummins. Opción de reemplazo confiable de componentes desgastados utilizando las últimas piezas nuevas o de ReCon®. Todo el motor es desarmado, limpiado, inspeccionado, restaurado y probado en fábrica al 100% de las especificaciones originales de Cummins. Las piezas gastadas se reemplazan por piezas nuevas o de ReCon®. Utilizan componentes que pueden no cumplir con las especificaciones de Cummins. Las pequeñas variaciones de especificaciones en una sola pieza pueden provocar daños en el motor.
Beneficios financieros Inversión premium que puede ayudar a que los equipos conserven su valor. No se requiere devolución de núcleo. Los mayores ahorros en costos operativos a largo plazo con hasta un 30% menos en costos de piezas que las nuevas de Cummins. Ofrece valor residual añadido de equipo. Mejores ahorros a largo plazo al garantizar la más alta calidad en la reconstrucción en el taller con piezas originales de Cummins. Se pueden reutilizar piezas de su motor actual. Bajo tiempo de inactividad, cuesta menos que una nueva y ayuda a retener el valor del equipo. Costos adicionales asociados con la reparación/reemplazo de piezas durante la vida útil del motor. Sin cobertura de garantía posterior.
Garantía 1 meses, horas ilimitadas 1 meses, horas ilimitadas 1 meses, horas ilimitadas 1 meses, horas ilimitadas Desconocida

 

Razones para utilizar piezas Cummins en lugar de piezas no originales

  • Estos motores están refabricados en líneas de montaje e incluyen lo más innovador en diseño y materiales 
  • Los motores se restauran a las especificaciones de fábrica de Cummins y están respaldados por una garantía mundial y una red de servicio de más de 7,400 centros de servicio autorizadas
  • El reemplazo del motor generalmente toma solo dos días, lo que minimiza el tiempo de inactividad 
  • Los motores ReCon® también ofrecen una excelente relación precio-calidad porque tienen un menos consumo de combustible, menos costos de mantenimiento y un nivel más reducido de emisiones, en comparación con un típico motor reacondicionado

Para asegurarse de obtener repuestos originales Cummins, compre siempre a través de nuestra red de más de 7,500 centros de piezas y servicios de Cummins. Para buscar un centro de servicio autorizado cercano, visite nuestra página de ubicaciones.

 

Comuníquese con el centro de ventas y servicios Cummins más cercano para obtener más información sobre este producto.