Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Camión de CDBS
La eficiencia evolucionó de nuevo. Después de más de 100 años, continuamos ofreciendo innovaciones en ejes con nuestra última mejora del eje motriz en tándem 14X He. Ahora disponible con Meritor Lube Management System (MLMS) como opción estándar en ejes delanteros, Dual MLMS ofrece hasta un 1,8% de ganancia de eficiencia sobre el tándem 14X™, un aumento del 0,3% en comparación con MLMS solo en ejes traseros. Los rodamientos con bajo consumo de combustible, los engranajes cónicos en espiral de alta eficiencia y las relaciones súper rápidas establecen un nuevo estándar de rendimiento y eficiencia, y continúan brindando ahorros finales a nuestros clientes.
Características y beneficios
- Rodamientos de alta eficiencia (HE)
- Diseño de engranaje cónico en espiral con engranajes acabados de precisión que mejoran el acabado de la superficie y reducen la fricción
- La soldadura láser aumenta la eficiencia, reduce el batido y mejora la integridad de la junta del engranaje al diferencial de la caja
- El innovador MLMS dual reduce el nivel de lubricante y minimiza las pérdidas por agitación
- Proporciones superrápidas disponibles con capacidad para ir aún más rápido en el futuro
Eje de tracción trasera en tándem 14X™ HE
Características del producto
Ratios superrápidos disponibles hoy con capacidad para ir aún más rápido en el futuro
La soldadura láser aumenta la eficiencia, reduce el batido y mejora la integridad de la unión de engranaje a diferencial de la caja
Rodamientos de alta eficiencia (HE)
El diseño de engranajes cónicos en espiral con engranajes acabados de precisión mejora el acabado de la superficie y reduce la fricción
El innovador sistema de gestión de lubricantes Meritor reduce el nivel de lubricante y minimiza las pérdidas por agitación
Ratios superrápidos disponibles hoy con capacidad para ir aún más rápido en el futuro
La soldadura láser aumenta la eficiencia, reduce el batido y mejora la integridad de la unión de engranaje a diferencial de la caja
Rodamientos de alta eficiencia (HE)
El diseño de engranajes cónicos en espiral con engranajes acabados de precisión mejora el acabado de la superficie y reduce la fricción
El innovador sistema de gestión de lubricantes Meritor reduce el nivel de lubricante y minimiza las pérdidas por agitación
Videos: