Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 250H

Dostępność produktu

Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Obrona
Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 250H

Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 250H jest przeznaczony do zastosowań z kołami o średnicy 25". Należące do rodziny hamulców ELSA, hamulce te są łatwe w serwisowaniu.

Cechy i korzyści

  • Pneumatyczny hamulec tarczowy - tłok
  • Opcje montażu ramy i kąta komory powietrznej są uzależnione od zastosowania/cyklu pracy
  • Opcjonalne uszczelnienie wtórne na każdym styku uszczelnienia
  • Dostępne są opcje wykrywania i sygnalizacji zużycia oraz hartowania powierzchni zużywających się
  • Duża zbieżność zestawów serwisowych z rynku wtórnego z innymi hamulcami ELSA
  • Należy do wiodącej w swojej klasie rodziny hamulców ELSA
  • Zaprojektowany do stosowania z kołami 25"
  • Proste serwisowanie
Uruchamianie (typ) Rozmiar koła (cale) Pojazdy do (GAW w tonach) Średnica wirnika (tarcza) Średnica bębna (bęben) Grubość wirnika (tarcza) Szerokość szczęki (bęben) Pad Area (tylko dysk) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (osiowa - tylko dla tarcz) (w kg) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (promieniowa - tylko dla tarcz) Średni moment hamowania (1,5% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,175 mln) (w kNm) Moment obrotowy hamulca w ciężkich warunkach (5,0% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,25 mln) (w kNm) Kąt komory powietrznej (tylko tarcza) (w stopniach) Inne elementy
Powietrze (podwójny tłok) 25 - 500 45 203 45 - - 30 - Osiowe


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.