Descubra nuestra amplia gama de motores de locomotoras

  • Gama completa de productos de 49 - 4400 hp / 37 - 3281 kW con capacidades de potencia de hasta 1800 rpm 
  • Hasta 29,000 psi para una excelente respuesta y gestión de emisiones 
  • Potente línea de productos con una alta relación potencia/peso, diseño resistente y torsión máxima alta 

Motores para locomotoras que han demostrado su rendimiento

40 K+

Motores ferroviarios en funcionamiento en todo el mundo

190

países con soporte global de Cummins

90 +

Año de historia en el ferrocarril

Conéctese con nosotros