Energía
58 - 72 hp
43 - 54 kW
Torsión
137 - 199 lb-ft
186 - 270 N•m
Certificación
Nivel 3 / Etapa IIIA
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte
Aplicaciones
Agricultura
Construcción
Motores para minería
Unidades de potencia
Características y beneficios
- Densidad de potencia excepcional: unidad de potencia de 46 a 72 hp con densidad de potencia, confiabilidad y ahorro de combustible inigualables.
- La última tecnología de Cummins: Combina una plataforma de motores global de Cummins con la última tecnología y una solución de unidad de potencia diseñada y fabricada localmente para adaptarse a las condiciones de Asia-Pacífico.
- Flexibilidad de aplicaciones - Proporciona la potencia para transformar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo equipos agrícolas y de construcción, maquinaria para el manejo de materiales y bombas de agua.
- Capacidad para entornos extremos: Paquetes de refrigeración industrial para trabajo pesado calificados para funcionar continuamente en temperaturas ambiente superiores a 50 grados centígrados.
- Tamaño compacto y manejo de cargas robusto
- Rieles de base de acero estructural de sección pesada
- Filtros de aire de elemento dual de alta resistencia con indicadores de restricción
- Silenciadores industriales