Odborníci na motory pro námořní dopravu

Když jste na moři, naše technologie pracuje stejně tvrdě jako vy. Společnost Cummins pohání vše od superjachet a větrných elektráren až po OSV a plavidla s posádkou s motory a generátory, které vám pomohou dotáhnout práci až do konce.

Nikdo nerozumí vašemu podnikání jako vy, s výjimkou společnosti Cummins. Vždy jsme byli vedeni ke splnění požadavků našich zákazníků, a to prostřednictvím komplexních, vysoce kvalitních produktů a služeb, které maximalizují dobu provozuschopnosti a poskytují nejlepší celkové náklady na vlastnictví. 

Jsme odborníci, kteří našim zákazníkům poskytují vysoce kvalitní servisní podporu pro námořní dopravu, která může být přizpůsobena všem námořním aplikacím poháněným motory Cummins. Náš specializovaný servisní tým pro námořní dopravu využívá nejnovější nástroje a procesy k poskytnutí vysoce kvalitních generálních oprav lodních motorů a souprav generátorů, které minimalizují prostoje a náklady na plavidlo.

Opravy motorů pro námořní dopravu

Opravy motorů

Prostřednictvím sítě moderních, plně vybavených servisních techniků v terénu. Naše flotila je připravena poskytovat podporu všem námořním lodím poháněným motory Cummins. Každý servisní inženýr je vybaven nejnovějším diagnostickým a opravárenským zařízením a je vyškolený na nejvyšší standard. Všechny opravy se provádějí podle pokynů společnosti Cummins pro odstraňování závad a opravy.

Výhody

  • Plně vybavený vozový park servisními vozidly pro podporu na místě
  • Každé autorizované místo udržuje kompletní zásoby originálních dílů a spotřebního materiálu Cummins.
  • Vyškolený a kvalifikovaný servisní tým
  • Práce provedené s použitím pokročilých diagnostických a opravárenských nástrojů, které následují servisní proces Cummins QuickServe
Kontaktujte nás a zarezervujte si opravu
Generální oprava podvozku

Generální opravy podvozku

Další servisní nabídka specialistů na námořní dopravu, kterou poskytuje náš odborný servisní tým, se specializuje na generální opravy motorů na podvozek. Náš servisní tým se o vaše plavidlo postará od demontáže až po konečnou kontrolu. Generální oprava podvozku může probíhat na palubě plavidla v přístavu nebo v suchém doku.

  • Demontáž, čištění součástí
  • Posouzení bloku motoru a klikové hřídele, aby se zajistilo, že splňuje nebo přesahuje pokyny společnosti Cummins
  • Smontování motoru pomocí originálních dílů Cummins před závěrečným testováním
Promluvte si s námi o generálních opravách podvozku vašeho plavidla
Místa Cummins

Přestavby motoru

Program přestavby společnosti Cummins nabízí řadu možností přestavby navržených tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a splňovaly potřeby životního cyklu vašeho námořního plavidla poháněného motorem Cummins. Přestavby motorů Cummins se zaměřují na maximalizaci doby provozuschopnosti a zároveň vám dodají přestavěný motor Cummins, který vám poskytne spolehlivý a odolný výkon, který vydrží.

Naše komplexní přestavba motoru s vysokým výkonem se provádí v našich plně vybavených servisních místech a drží se procesu, a to od demontáže po konečnou kontrolu, přičemž se jedná o tři fáze:

  1. Demontáž, čištění, hodnocení a kontrola součástí
  2. Dílčí montáž součástí a montáž motoru
  3. Testování dynamometru, finální "oblékání" a lakování spolu s konečnou kontrolou
Promluvte si s námi o programu přestavby ještě dnes
Servisní smlouvy

Servisní smlouvy

Náš tým pro poprodejní služby nabízí komplexní pokrytí prostřednictvím svých plánů servisní podpory, které se zaměřují na:

  • Poskytování provozuschopnosti
  • Udržování výkonnosti produktu
  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví
  • Umožňuje zákazníkovi lépe řídit provozní náklady

Náš aftermarket tým se zaměřením na poskytování vysoce kvalitní servisní podpory našim zákazníkům a spolupráci s loděnicemi a prodejci dokáže vytvořit servisní smlouvu, která vám bude dokonale vyhovovat.

Proberte to s námi ještě dnes

Náhradní motory

Náhradní motory Cummins pro námořní dopravu

Blíží se váš lodní motor ke konci své životnosti? Proč neuvažovat o výměně motoru? Servis náhradního motoru Cummins vám, majiteli lodi, dává příležitost udržet vaše současné plavidlo v neustálém provozu. Stejně jako vám poskytuje cenově výhodnou alternativu, která minimalizuje prostoje.

Výměnné motory nabízejí zákazníkům skvělou příležitost, jak maximalizovat dobu provozuschopnosti tím, že je lze rychle a snadno nahradit podobnými motory.

Zkušený tým pro poprodejní služby a inženýrský tým společnosti Cummins vám mohou poskytnout kompletní a komplexní balíček náhradních dílů, který maximalizuje životnost vašeho zařízení.

Výhody výměny motorů zahrnují:

  • Nejnovější výkonnostní specifikace Cummins pro vyšší výkon a úsporu paliva
  • 100% Originální díly Cummins pro nejvyšší kvalitu a odolnost
  • Každý motor je před odesláním otestován
  • Nízkonákladový nebo bezplatný upgrade pro novější technologie motorů Cummins
  • Podpora globální servisní sítě Cummins

Podpora dílů pro námořní dopravu

SADY PRO REKREAČNÍ PLAVIDLA NÁMOŘNÍ DOPRAVY

Sady pro rekreační plavidla námořní dopravy

Spolehněte se na údržbové sady Cummins pro námořní dopravu, které vám zajistí bezpečnou plavbu, zatímco si užíváte vodu. Naše cestovní a servisní sada obsahuje originální díly Cummins, které jsou potřebné k servisu vašeho plavidla, než vyjedete na vodu.

Zakoupením komplexní sady pro údržbu námořních plavidel ušetříte čas i peníze ve srovnání s nákupem jednotlivých dílů a ke každé zakoupené cestovní sadě obdržíte také zdarma vodotěsné náhradní pouzdro.

Další informace najdete na našich stránkách s propagačními akcemi

Péče Cummins

Péče Cummins

Cummins Care je dostupná všem zákazníkům a poskytovatelům služeb produktů Cummins. Cummins Care Europe je integrována s globálním týmem péče o zákazníky Cummins a dokáže propojit a využívat odborné znalosti a systémy a poskytovat podporu 24/7 365 pro všechny produkty Cummins na trhu.

KDY KONTAKTOVAT CUMMINS CARE...

  • K identifikaci specifikací nebo informací o motoru a generátoru
  • Pokud nemůžete najít nebo identifikovat požadovaný díl motoru a generátoru
  • Chcete-li vyřešit problém nebo se zeptat ohledně svých digitálních servisních nástrojů Cummins (Quickserve Online (QSOL), INSITETM
  • Pokud se vám nepodaří kontaktovat místního prodejce nebo distributora společnosti Cummins
Jak vám můžeme pomoci?

Chcete-li najít nejbližšího prodejce dílů a servisních služeb Cummins pro námořní dopravu

Vyhledat zde