Komerční mobilní
Komerční mobilní zařízení: Generátory Onan
Dieselové, benzínové, NG, LP, hydraulické a PTO generátory s výkonem od 2 do 19 kW
Komerční mobilní generátory Cummins vám pomohou vyřešit všechny vaše potřeby napájení vozidel. Společnost Cummins poskytuje generátory elektrické energie namontované na vozidlech pro;
- Pohotovostní vozidla
- Vozidla veřejných služeb
- Mobilní zdravotnické služby
- Vozidla pro životní styl
- Výstavní a pohostinské jednotky
- Stravovací a spotřební jednotky
- Vysílací vozidla
- Užitková vozidla
- Státní vozidla
- Vojenská vozidla
Certifikovaní prodejci Cummins Power Generation vám pomohou zajistit napájecí systém Cummins, který vás a váš podnik ochrání od 2kW to 19kW. Plně vyškolení a certifikovaní prodejci Cummins spolupracují se společností Cummins na poskytování komplexních energetických řešení. Prodejci komerčních mobilních zařízení Cummins s vámi úzce spolupracují a poskytují vám kompletní služby od počátečního poradenství ve fázi nabídky a návrhu, přes instalaci, uvedení do provozu až po celoživotní servis a údržbu generátoru.
Stage V
QD5000/HDKBB Onan Komerční mobilní generátor
QD5000 je klíčový výkonný a spolehlivý uzel pro mobilní, komerční a domácí aplikace. Splňuje nejnovější emisní certifikaci Stage V. Tento komerční mobilní generátor Onan se dodává jako integrovaný kompletní balíček pro snadnou a levnou instalaci, s uzavřeným tlumičem výfuku pro větší ticho a nižší hlučnost, vibrace a drsnost (NVH).
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A)* | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD5000 / HDKBB | 4,8 | 50 | 230 | 21 | 68 | 1 | 876 x 581 x 515 | 181 (pohotovostní) |
*Při 3m, před instalací, poloviční zatížení
Rozsah naftového generátoru 50Hz
Rozsah naftového motoru 50Hz
Komerční mobilní tichá dieselová zařízení (nutný vzdálený chladič)
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A)* | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD7000 | 7 | 50 | 115/230 | 30,4 | 60 | 1 | 914 x 559 x 584 | 272 |
| QD9500 | 9,5 | 50 | 115/230 | 41,3 | 62 | 1 | 1041 x 559 x 584 | 315 |
| QD11000 | 11 | 50 | 115/230 | 47,8 | 62 | 1 | 1041 x 559 x 584 | 315 |
| QD13500 | 13,5 | 50 | 115/230 | 58,7 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 404 |
| QD17500 | 17,5 | 50 | 115/230 | 76,1 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 422 |
| QD19000 | 19 | 50 | 115/230 | 82,6 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 422 |
*Při 3m, před instalací, poloviční zatížení
Specifikace vzdáleného chladiče
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A)* | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD7000 | 7 | 50 | 115/230 | 30,4 | 60 | 1 | 430 x 368 x 508 | 272 |
| QD9500 | 9,5 | 50 | 115/230 | 41,3 | 62 | 1 | 520 x 410 x 570 | 315 |
| QD11000 | 11 | 50 | 115/230 | 47,8 | 62 | 1 | 520 x 410 x 570 | 315 |
| QD13500 | 13,5 | 50 | 115/230 | 58,7 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 404 |
| QD17500 | 17,5 | 50 | 115/230 | 76,1 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 422 |
| QD19000 | 19 | 50 | 115/230 | 82,6 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 422 |
Komerční mobilní tichá dieselová zařízení
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A)* | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD5000 | 4,8 | 50 | 230 | 21 | 68 | 1 | 876 x 581 x 515 | 181 |
| QD8000 | 8 | 50 | 230 | 35 | 66 | 1 | 1053 x 621 x 686 | 370 |
*Při 3m, před instalací, poloviční zatížení
Komerční mobilní standardní dieselová zařízení
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A)* | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 6.0 | 6 | 50 | 115/230 | 52.1/26.1 | 75 | 1 | 942 x 533 x 610 | 233 |
| SD 6.0 | 6 | 50 | 3 | 942 x 533 x 610 | 233 | |||
| SD 8.0 | 8 | 50 | 115/230 | 70/35 | 76 | 1 | 1003 x 533 x 662 | 236 |
| SD 8.0 | 8 | 50 | 3 | 1028 x 533 x 662 | 236 |
*Při 3m, před instalací, poloviční zatížení
Rozsah benzínového a LP generátoru 50Hz
Benzín a LP 50Hz Rozsah
Komerční mobilní tichá LP zařízení
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A)* | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2300 LP | 2,3 | 50 | 230 | 10 | 70 | 1 | 559 x 417 x 330 | 57 |
| QG3300 LP | 3,3 | 50 | 115/230 | 28.7/14.3 | 68 | 1 | 775 x 523 x 417 | 83 |
*Při 3m, před instalací, poloviční zatížení
Komerční mobilní tichá benzínová zařízení
| Model | kW | Hz | Napětí | Ampéry | dB(A) | Fáze | Délka x šířka x výška (mm) | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2300 Benzín | 2,3 | 50 | 230 | 10 | 70* | 1 | 559 x 417 x 330 | 57 |
| QG3600 Benzín | 3,6 | 50 | 115/230 | 31.3/15.7 | 68* | 1 | 775 x 523 x 417 | 83 |
| QG5800 Benzín | 5,8 | 50 | 230 | 25,2 | 68** | 1 | 853 x 563 x 425 | 132 |
*Při 3m, před instalací, poloviční zatížení / **A3, typická instalace, plná zatížení