Belfastský kluzák
Připraveni podpořit

Naše síť zákaznické podpory využívá nejnovější servisní a inteligentní diagnostické nástroje, které udržují autobusové flotily poháněné našimi vysoce výkonnými motory v provozu. Poslechněte si, jak naše servisní týmy mohou zajistit nejvyšší úroveň provozuschopnosti vozidel

Autobusy v Turecku
Partneři v oblasti služeb

Spolupracujeme s výrobci autobusů a autokarů, abychom podpořili majitele autobusů, správce flotil, prodejce a místní úřady takovým servisem, které jim vyhovuje. Po uvedení nových autobusů do provozu naše podpůrné týmy úzce spolupracují se zákazníkem na proaktivním programu maximalizace spolehlivosti a provozuschopnosti vozidel.

Závod na výrobu motorů Darlington

Odborníci na motory

V případě potřeby hlubších odborných znalostí o motorech je k dispozici síť servisní podpory Cummins, která podporuje práci našich zákazníků a prodejců:

  • Přestavba vozidel
  • Generální opravy a výměny motorů
  • Programy prodloužených intervalů vypouštění oleje
  • Sledování palivové účinnosti
  • Prodloužená záruka

Aby byli provozovatelé autobusů plně soběstační, poskytujeme následující služby, které jim pomohou podpořit jejich flotilu.

Servisní školení

Servisní školení

Aktuální školení našich partnerů o produktech

Inteligentní diagnostika

Inteligentní diagnostika

Poskytování inteligentních digitálních diagnostických nástrojů

Specializované nástroje

Specializované nástroje

Zajištění nejnovějších nástrojů pro naše zákazníky

Parts.cummins.com
PARTS.CUMMINS.COM

Online katalog náhradních dílů Cummins

Na webových stránkách parts.cummins.com mohou uživatelé vyhledávat informace o dílech pomocí libovolného sériového čísla nebo čísla dílu na jejich motoru nebo součásti Cummins, včetně turbodmychadel Holset®, řešení následného čištění výfukových plynů a filtračních řešení Fleetguard®.

NAVŠTIVTE PARTS.CUMMINS.COM
Motor Euro VI Cummins
Záruka a extra ochrana

Každý produkt, který vyrobíme, se může pochlubit vynikající konstrukcí a pečlivým provedením. Za kvalitou našich motorů pro autobusy a autokary splňujících požadavky normy Euro VI si stojíme a nabízímekomplexní základní záruku na motor na první dva roky provozu.

Víme, že nákup motoru je dlouhodobou investicí, a můžete se spolehnout na naši záruku extra pokrytí pro ochranu vašeho motoru po dobu až pěti let od data uvedení do provozu, přičemž možnosti pokrytí jsou vysoce efektivní.

Stáhněte si brožuru Záruka a extra pokrytí s ochranou společnosti Cummins pro motory autobusů a autokarů Euro 6:

Další informace o možnostech prodloužené záruky pro váš motor Cummins vám poskytne společnost oddělení péče Cummins:

Výhody spolupráce se společností Cummins

  • Nejširší dostupná škála technologií motorů: až po motory s certifikací Euro VI-D od 96. - 451 kW. Další výhodou je, že motory Cummins Euro VI mohou bez úprav používat bionaftu B20 nebo obnovitelné naftové palivo HVO.
  • Revize aplikace a instalace: Naše zkušenosti ukazují, že úspěšné projekty musí zahrnovat specifické technické revize. Náš tým spolupracuje s výrobcem před zahájením provozu s cílem identifikovat možnosti zlepšení motoru a hnacího ústrojí, které pomohou zvýšit spolehlivost v provozu.
  • Vynikající odbornost: Vozidla poháněná motory Cummins jsou účinná pouze tehdy, pokud jsou správně používána, instalována a udržována. Naši kvalifikovaní aplikační inženýři a technici zajišťují špičkový výkon a spolehlivý provoz
  • Celostní posouzení zařízení: Naše týmy pro trh s náhradními díly a inženýrské týmy, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s motory, vám pomohou posoudit vaše zařízení a provoz, aby vám pomohly určit nákladově nejefektivnější přístup k udržení provozuschopnosti vaší flotily
  • Záruční krytí: Společnost Cummins nabízí rozsáhlé záruční krytí, které je k dispozici pro všechny projekty výměn motorů.
  • Podpora oddělení péče Cummins: Kdykoli máte dotaz, problém nebo potřebujete podporu. Spolu se schopností propojovat a využívat odborné znalosti a systémy, které poskytují 24/7 365 schopnost podpory pro všechny produkty Cummins s pohonem.
Jak nás kontaktovat