Specialisté na důlní motory Cummins

Podzemní těžba

Od roku 1926, kdy společnost Cummins poháněla první dieselový bagr, poskytuje těžebnímu průmyslu spolehlivá energetická řešení schopná fungovat v jakémkoli prostředí, od 900 stop pod zemí až po drsné arktické ropné písky. Produkty Cummins dnes najdete v celé řadě důlních zařízení po celém světě, včetně těžkých tahačů, bagrů, kolových nakladačů, povrchových důlních fréz a důlních vozíků.

Specializujeme se na poskytování vysoce kvalitní podpory těžebních služeb našim zákazníkům, která může být přizpůsobena každému těžebnímu místu. Náš odborný servisní tým využívá nejnovější nástroje a procesy k poskytování vysoce kvalitních generálních oprav, přestaveb, dílčích oprav, údržby a monitorování motorů Cummins, které zajišťují maximální dobu provozuschopnosti a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Servisní technik společnosti Cummins

Opravy motorů

Opravy motorů jsou prováděny prostřednictvím sítě moderních, plně vybavených servisních techniků v terénu. Každý servisní inženýr je vybaven nejnovějším diagnostickým a opravárenským zařízením a je vyškolený na nejvyšší standard. Všechny opravy se provádějí podle pokynů společnosti Cummins pro odstraňování závad a opravy.

Výhody

  • Plně vybavený vozový park servisními vozidly pro podporu na místě
  • Každé autorizované místo udržuje kompletní zásoby originálních dílů a spotřebního materiálu Cummins
  • Vyškolený a kvalifikovaný servisní tým
  • Práce provedené s použitím pokročilých diagnostických a opravárenských nástrojů, které následují servisní proces Cummins QuickServe
Kontaktujte nás a zarezervujte si opravu
Zástupce

Generální oprava motorů

Další specializovanou nabídkou důlních služeb, kterou poskytuje náš odborný servisní tým, jsou generální opravy motorů. Náš servisní tým se o vaše zařízení postará od demontáže až po konečnou kontrolu. 

  • Demontáž, čištění součástí
  • Posouzení bloku motoru a klikové hřídele, aby se zajistilo, že splňuje nebo přesahuje pokyny společnosti Cummins
  • Smontování motoru pomocí originálních dílů Cummins před závěrečným testováním

Možnosti servisu motoru

Přestavba motorů

Přestavby motorů Cummins se zaměřují na maximalizaci doby provozuschopnosti a zároveň vám dodají přestavěný motor Cummins, který vám poskytne spolehlivý a odolný výkon, který vydrží.

Náhradní motory

Náhradní motory Cummins nabízejí zákazníkům skvělou příležitost maximalizovat dobu provozuschopnosti tím, že jim poskytnou podobnou náhradu, kterou lze rychle a snadno nainstalovat.

Swingové motory

Se wingovými motory Cummins nabízíme flexibilní možnosti konstrukce, která vyhovuje potřebám zákazníka. Všechny možnosti jsou navrženy tak, aby podporovaly zákazníka, zajistily rychlou dostupnost a maximální dobu provozuschopnosti.
ELIMINATOR
Eliminator

Eliminátor, který je k dispozici pro motory KTA38, KTA50 a všechny motory QSK MCRS, je kombinací systému s plným průtokem a odstředivým systémem, který zahrnuje stálé jádro z nerezové oceli, které eliminuje potřebu jednorázových olejových filtrů. Skládá se z dvoustupňového systému filtračních médií. První filtr prosévá částice malé až 20 mikronů, zatímco se odstředivý oddělovač neustále otáčí a odnáší tak nejtěžší částice na vyměnitelnou vložku.

Eliminátor používá k roztočení odstředivého oddělovače tlak oleje v mazacím systému, nedochází k žádnému dalšímu zatížení motoru, bez odvádění energie nebo úspory paliva. Tato volba snižuje náklady na provoz díky tomu že:

  • Eliminuje opakující se náklady na pořízení a údržbu otočných filtrů
  • Omezuje prostoje způsobené výměnani filtrů
  • Eliminuje náklady na likvidaci použitých filtračních prvků
  • Zlepšuje filtraci a snižuje opotřebení komponentů, což může prodloužit intervaly pro generální opravu
  • Při současném použití s vzorkováním oleje a CENTINEL prodlužuje intervaly pro výměnu oleje