Cummins prekidač prenosa
Vaša najjača veza do pouzdane električne energije

Cummins Power Generation nudi širok spektar preklopnih prekidača i zaobilaznih izolacija za pouzdan prenos snage između izvora energije u bilo kojoj primeni, od kuće, preko komercijalne do kritične misije.

Kao deo integrisanih rešenja sistema napajanja kompanije Cummins, naši prekidači za prenos (automatski i neautomatski) oslanjaju se na proverenu tehnologiju kako bi pružili performanse bez greške u kritičnim primenama. Svi naši preklopnici su napravljeni tako da imaju na umu fleksibilnost i lakoću rada. A u kombinaciji sa Cummins agregatima (menjačima i paralelnim komandama), naše robusne mogućnosti sistema za pogon osiguravaju pouzdane performanse, istovremeno maksimizirajući isplativost.

Linija proizvoda prekidača prenosa
Bez obzira na vaše zahteve

Dostupni su standardni prekidači od 40 do 3.000 pojačala za čitav niz niskonaponskih primena, a prilagođeni prekidači su dostupni da odgovaraju jedinstvenim projektnim zahtevima.

Karakteristike i mogućnosti uključuju: 

  • Nosivost kratkog spoja do {[# 0: D3]} kA
  • Kratkoročne karakteristike do 150 kA
  • Sofisticirane PowerCommand® Komande
  • Mrežna komunikacija i mogućnost daljinskog nadzora
  • Poboljšane dijagnostičke mogućnosti evidentiranjem događaja, poboljšanim kodovima grešaka, listama upozorenja, istorijom događaja napajanja i statistikom izvora
  • Statistika poboljšava dijagnostičke sposobnosti
  • Automatske, neautomatske, ne-servisne i servisne konfiguracije ulaza
  • Zaobilazna izolacija i konfiguracije ulaznih usluga
  • Otvorena ili zatvorena tranzicija
  • Odobrenja globalnih agencija, uključujući: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD i NEMA ICS 10

Ostanite u kontaktu sa kritičnim podacima pomoću PowerCommand daljinskog signalnog panela prekidača prenosa

Daljinski signalni uređaj za prekidač prenosa

Daljinska signalna tabla prekidača prenosa PowerCommand omogućava vam daljinsko nadgledanje do osam prekidača za prenos X-serije na jednom LCD ekranu lakom za čitanje.

Na prvi pogled ćete znati položaj prekidača prenosa, dostupnost izvora i da li postoje aktivni događaji ili upozorenja.

Intuitivni korisnički interfejs vam pruža pristup dodatnim informacijama za svaki prekidač prenosa, uključujući napon izvora, frekvenciju, evidenciju upozorenja i komandnim funkcijama za pokretanje testova, premošćavanje tajmera prenosa i daljinsko prebacivanje opterećenja.

 

  • Intuitivni dizajn vodeći na tržištu
  • Simboli i ikone kodirani bojama
  • Taktilna dugmad za povratne informacije
  • Daljinski nadzor
  • Detaljne informacije i istorijat
  • Daljinsko testiranje, premošćavanje i kontrola smanjenja opterećenja
  • Obaveštenje o greškama i događajima
  • Merenje napona i frekvencije
  • Hardverska podrška za jedan kontroler koji nije iz X-Serije

 

OTEC prekidači prenosa: od sada spremni kada je najpotrebnije

Ako se ukaže potreba za neodložnom zamenom prekidača prenosa, od sada su OTEC automatski prekidači prenosa na zalihama i mogu biti u na licu mesta za samo 5–7 dana. Ovi prekidači su dostupni u rasponu snaga od 40A do 600A, podržavaju i 3-polne i 4-polne konfiguracije i nude naprednu kontrolu, univerzalnu kompatibilnost sistema napajanja i uvršeni su na listu UL 1008, što ih čini pametnim izborom gde su brzina, fleksibilnost i pouzdanost najvažniji.

 

Naručite odmah

Prekidači prenosa

Jedinice