デスティネーションゼロ

カミンズのビジネス戦略とサステナビリティ戦略は、デスティネーション・ゼロを通じて意図的かつ複雑に連携しています。これは、サステナビリティに対する同社のコミットメントであり、お客様がエネルギー移行を乗り切りながらビジネスを成長させるのを支援することです。カミンズの環境サステナビリティ戦略は、相互に関連する3つの優先分野である脱炭素化、材料、コミュニティに焦点を当てています。
バッテリーエネルギー貯蔵システムユニット
脱炭素化

2030の目標

  • 施設やオペレーションにおける温室効果ガス(GHG)の絶対排出量を50%削減
  • 新規販売製品のスコープ3の絶対的なライフタイムGHG排出量を25%削減
  • 顧客のコミットメントを果たし続けながら主要なサプライヤーと関与することにより、上流のスコープ3 GHG排出量を削減

2050のターゲット

  • カミンズの施設とオペレーション全体でネットゼロエミッションを達成
  • すべての市場で低炭素・ゼロエミッション技術を提供し、市場のニーズに合わせながらお客様の成功に貢献する
貨物箱を開梱する従業員
材料

2030の目標

  • 廃棄物の増加をゼロにし、施設やオペレーションにおける使い捨てプラスチックを最小化
  • 90%の材料循環性が可能な新製品のライフサイクル計画を作成する
  • 塗料・コーティング事業における揮発性有機化合物(VOC)排出量を50%削減

2050のターゲット

  • 製品やプロセスからの廃棄をなくす設計
  • 資材の再利用
フィリピンの屋外の水道の周りに集まる子供たち
地域社会

2030の目標

  • 塗装・塗装作業におけるVOC排出量を50%削減
  • 施設やオペレーションにおける水の絶対消費量を30%削減
  • すべてのカミンズ地域で、カミンズの年間水使用量を上回る正味の水利益を生み出す

2050のターゲット

  • 総水消費量の80%を占める地域での正味のプラスの影響 
  • カミンズの施設とオペレーション全体で汚染がほぼゼロ
  • 水を再利用し、きれいな状態でコミュニティに返す

技術リーダーが環境についてご説明します

気候変動に対する取り組みのパートナー

アクセレラ、Daimler、Paccarのロゴ
アクセレラ by カミンズ、ダイムラートラック、PACCARが合弁会社を設立し、米国でのバッテリーセル生産を推進

 

Accelera™ by Cummins​​​​​​​、ダイムラートラック、PACCARは、米国で電気自動車用のリン酸鉄リチウム(LFP)電池を生産する合弁会社を設立します。20億〜30億ドルの投資によるこの合弁事業は、コストを削減し、安全性を向上させ、希少材料への依存を減らすことを目指しています。このパートナーシップは、米国での雇用創出とパリ気候協定に沿ったゼロエミッション輸送への移行を支援するものです。

井戸を囲む子どもたち
持続可能な水とより強固なコミュニティ:WASHに対するカミンズの取り組み

 

カミンズのWater Worksプログラムは、非営利団体と提携して、サービスの行き届いていないコミュニティの水と衛生(WASH)を改善することで、世界的な衛生危機に取り組んでいます。同社は、Water.org、Americares、ウォーターエイドをはじめとする組織と協力し、インド、ブラジル、コロンビア、ナイジェリア、ザンビアに清潔な水と衛生設備を提供し、140万人以上の人々を支援しています。

リオティントのトラックを背景に行われる記者会見
カミンズ、鉱業顧客のリオティント社の再生可能ディーゼルへの移行をサポート

 

カミンズは、2024年10月29日にリオティント社がケネコット鉱山の重機を再生可能ディーゼルに完全に移行し、炭素排出量を削減する上で重要な一歩を踏み出すという発表を支持しました。カミンズのQSK78エンジンと再生可能ディーゼルを使用した7か月におよぶ試験を成功させたのち、リオティント社は全保有車両でこのクリーン燃料を使用することを約束しました。