次世代の
信頼できる
​​​​​​​パワーの開発

概要

100年以上にわたる技術革新と世界中のアプリケーションへの電力供給の経験を持つカミンズは、オペレーターが求める信頼性と耐久性を提供します。

単位

周波数(Hz)

60

非常用出力

1000-1300 kW

1250-1625 kVA

周波数(Hz)

60, 50

常用出力

32-55 kW

40-69 kVA

非常用出力

35-60 kW

44-75 kVA

周波数(Hz)

50

常用出力

32-48 kW

40-60 kVA

非常用出力

35-53 kW

44-66 kVA

周波数(Hz)

60, 50

常用出力

32-55 kW

40-68 kVA

非常用出力

35-60 kW

44-75 kVA

周波数(Hz)

50

常用出力

80-124 kW

100-155 kVA

非常用出力

88-136 kW

110-170 kVA

周波数(Hz)

60, 50

常用出力

65-124 kW

82-155 kVA

非常用出力

72-136 kW

90-170 kVA

周波数(Hz)

60

常用出力

83-102 kW

104-128 kVA

非常用出力

92-110 kW

115-140 kVA

周波数(Hz)

50/60、デュアル、50、60

常用出力

87 kW

109 kVA

非常用出力

96 kW

120 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

1136-1364 kW

1420-1705 kVA

非常用出力

1250-1500 kW

1563-1875 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル