Bubnová brzda S-Cam pro velké zatížení

Dostupnost produktu

Evropa, Asie a Tichomoří, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Zemědělství
CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Hasičská a záchranná služba CDBS
Zařízení pro pozemní služby CDBS
CDBS Těžký náklad
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Mobilní jeřáby CDBS
Přístavní traktor CDBS
CDBS Tankovací zařízení
CDBS Sněhová fréza
Vlečný traktor CDBS
Nákladní automobil CDBS
Obrana
​​​​​​​bubnová brzda S-cam pro velké zatížení

Bubnová brzda S-cam pro velké zatížení poskytuje výkon potřebný pro náročné aplikace se zvýšenou účinností a flexibilní instalační balíček s litými vyrobenými čelistmi pro rychlejší a snadnější údržbu při servisu.

Funkce a výhody

  • Optimalizovaná geometrie třecích obložení poskytuje další opotřebitelný třecí materiál.
  • Možnosti offsetu 0,906", 1,75" a 2,5" jsou vhodné pro většinu aplikací
  • Offset 1,75" a 2,5" je k dispozici pro velikosti 16,5" a 18"
  • 0,81" standard posunu pro velikost 20,25"
  • Dostupnost délky nastavení vůle: 5,5", 6,0", 6,5" a 7,0"
  • Dostupnost servisních a pružinových brzdových pohonů: 24", 30" a 36"
  • Držák komory a možnosti vzdálené montáže pro připojení aktuátoru umožňují flexibilitu balení
  • K dispozici je více třecích materiálů, které doplňují jedinečné požadavky
Velikost brzdy v palcích (mm) Šířka čelisti v palcích (mm) Třecí obložení (číslo FMSI) Jmenovitý točivý moment* Lbf.in (kN.M) Minimální velikost kola v palcích (mm) Rozsah GAWR lbs (tuny) Aplikace
16.5 (419) Q-Typ 5 (139) 4720 173,000 (19.5) 22 5 (571) 10 000-14 000
(4.5-6.3)
Těžká nákladní a terénní doprava, hasiči a záchranáři, manipulace s materiálem, stavebnictví a komunální služby
6 (152) 4715 14 000-20 000
(6.3-9.0)
7 (178) 4707 17 000-23 000
(7.7-10.4)
7 (178) HD 4707 17 000-26 000
(7.7-11.8)
8 625 (219) 4711 17 000-25 000
(7.7-11.3)
16.5 (419) P-brzda 6 (152) 4715A 190,000 (21.4) 22 5 (571) 14 000-20 000
(6.3-9.0)
Autobusy a autokary, těžká nákladní doprava a mimosilniční stavby
7 (178) 4515G 210,000 (23.7) 24 (609) 25 000-30 000
(11.3-13.6)
8 625 (219) 4728 260,000 (29.3) 25 (635) 23 000-30 000
(11.3-13.6)
18 (457) P-brzda 7 (178) 4669 210,000 (23.7) 24 (609) 25 000-30 000
(11.3-13.6)
Zemědělství
20.25 (514) P-brzda 5 (127) 4470 260,000 (29.3) 25 (635) Do 90 000 (do 40,8) Těžká nákladní a terénní výstavba, mobilní jeřáb
7 (178) 4462A


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.